Sintesis™ Advantage CGAF è il nuovo refrigeratore raffreddato ad aria con compressore Scroll e capacità compresa tra 290 kW e 680 kW.
Trane vanta il portafoglio più versatile e flessibile nel settore dei sistemi HVAC. Il CGAF fa parte della famiglia Sintesis™, che comprende già i prodotti best-seller come il refrigeratore a vite raffreddato ad aria RTAF o il refrigeratore raffreddato ad aria con i compressori centrifughi ad alta velocità GVAF: tecnologie multiple, prestazioni eccezionali e affidabilità collaudata.
Sintesis™ Advantage fornisce livelli di efficienza eccezionali con prestazioni a pieno carico (EER) e stagionali (SEER) Eurovent di classe A che superano i requisiti minimi della progettazione ecocompatibile (Ecodesign) 2018. Opzioni come il free cooling e il recupero di calore possono essere facilmente configurate all'interno dell'unità, senza alcun effetto sul design compatto.
Tutte le unità sono conformi alle normative europee Ecodesign ai sensi della Direttiva quadro ErP 2009/125/CE del Parlamento Europeo.
Caratteristiche principali
- Efficienza a pieno carico di classe A o B
- 3 livelli di efficienza: SE, HE, XE
- 3 pacchetti di isolamento acustico: SN, LN, XLN
- Disponibile con ventilatori EC
- Refrigerante R410A & R454B
- Carica di refrigerante bassa grazie alla batteria di condensazione a microcanali
Vantaggi per il cliente
- Raffreddamento di ambienti da -20°C a 52°C in qualsiasi periodo dell'anno. È ideale per applicazioni per il comfort, industriali e di processo
- Alta configurabilità: 9 diverse configurazioni tra cui scegliere, che combinano bassa rumorosità e alta efficienza per minimizzare il costo totale di proprietà
- Eccezionale comfort acustico per adeguarsi a ogni applicazione e con la possibilità di scegliere fra tre livelli di attenuazione del rumore
- Interazione totale con LonTalk®, BACnet® e Modbus tramite interfaccia SmartCom