Unità solari Airfinity™ Solar

40-135 kW

Airfinity™ Solar di Trane è un sistema fotovoltaico di autoconsumo progettato appositamente per essere predisposto per l'energia solare, unendo il meglio dei due settori:

unità di condizionamento rooftop leader sul mercato e una collaudata tecnologia fotovoltaica al silicio, unita ai migliori inverter della categoria.

Utilizzando energia solare pulita, la soluzione rooftop integrata di Trane offre un modo innovativo per alimentare parzialmente o completamente gli impianti di condizionamento, continuando a beneficiare dell’installazione rapida e facile di un sistema di espansione diretta.

Ciò si traduce in costi operativi ridotti e minore impatto ecologico senza compromettere il comfort.

Caratteristiche principali

Il sistema è composto da:

  • unità rooftop Airfinity™: unità di climatizzazione a espansione diretta e alta efficienza progettate per fornire climatizzazione e ventilazione in uno spazio chiuso
  • Pannelli fotovoltaici in silicio
  • Struttura di montaggio utilizzata per supportare i pannelli fotovoltaici senza perforare il tetto dell’edificio
  • Inverter ad alta efficienza
  • Cavi a doppio isolamento e resistenti ai raggi UV adatti per le applicazioni a montaggio su tetto con connettori crimpati idrorepellenti con grado di protezione IP65

Vantaggi per il cliente

  • Soluzione totale: progettata per ottenere prestazioni elevate, facilità di installazione e funzionamento senza problemi in combinazione con l'unità rooftop Airfinity™ di Trane
  • Kit preconfezionato: kit fotovoltaici pre-progettati, comprendenti il numero selezionato di pannelli, inverter, cavi e strutture di montaggio richiesti per soddisfare i requisiti energetici
  • Installazione Plug & Play: tutti i componenti sono stati accuratamente selezionati per poter essere facilmente collegati in loco senza alcun problema
  • Flessibili e scalabili: libertà di scelta tra un'ampia gamma di kit e con la possibilità di includere kit fotovoltaici aggiuntivi successivamente
  • Ottimizzazione finalizzata alla massima efficienza: Airfinity™ Solar utilizza inverter con un'efficienza del 98% consentendo l'utilizzo di interfacce ModBus per un'agevole integrazione con il sistema di gestione degli impianti
  • Ideale per la certificazione degli edifici BREAAM / LEED: aumenta il valore di una proprietà utilizzando tecnologie sostenibili che impiegano fonti energetiche completamente rinnovabili

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracer Concierge™

  • Ideale per negozi e punti vendita
  • Modifica di programmi HVAC e di illuminazione con una sola interfaccia
  • Realizzazione di modifiche ammissibili dei setpoint di temperatura e umidità
  • Ricezione di notifiche su condizioni o problemi delle unità HVAC
  • Il pannello di visualizzazione di facile impiego consente regolazioni limitate
  • Controllo del sistema semplificato ed economico per un massimo di 30 unità da tetto

 

Cerca ulteriori informazioni sui prodotti

* Per altre schede tecniche sulla progettazione ecocompatibile (Ecodesign), si prega di contattare il proprio rappresentante Trane di zona.