Unità polivalenti Sintesis™ Balance CMAF

Potenzialità calorifica: 280-680 kW

Vantaggi per il cliente

  • Sostenibilità
    - tecnologia rinnovabile ad aria
    - recupero completo e riutilizzo del calore
    - minor impatto ecologico rispetto alle tecnologie a combustibili fossili
    - sostituzione di boiler a gas/a olio negli edifici nuovi o esistenti.
  • Affidabilità
    - Piattaforma e componenti della famiglia Sintesis di provata efficacia
    - Esperienza e conoscenza Trane nella progettazione di prodotti per il raffreddamento e riscaldamento
    - Certificazione Eurovent
  • Efficiente
    - TER più elevata di tutto il settore, supera il valore 8. In altre parole, si parla di 8kW di potenza di raffreddamento e riscaldamento generati simultaneamente con soltanto 1kW di potenza elettrica.
    - Eurovent di classe A per il riscaldamento
  • Configurabile
    - Diversi livelli di efficienza, pacchetti acustici, tecnologie di ventilatori, pacchetti modulo idraulico
    - Ideali per i settori dell'ospitalità, sanità, intrattenimento, gli uffici, le scuole...

Caratteristiche principali

  • Riscaldamento e raffreddamento simultanei tutto l'anno: con due circuiti dell'acqua completamente indipendenti, uno per l'acqua refrigerata e l'altro per l'acqua calda
  • Sistema a volume di refrigerante variabile brevettato Trane che ottimizza la carica in ogni modalità operativo per garantire massime prestazioni ed efficienza
  • Schemi di funzionamento eccezionali - adatti a tutti i climi Europei per garantire acqua calda con temperature fino ai 68°C
  • Dispositivo di controllo Tracer Symbio 800 per ottimizzare le prestazioni per ogni applicazione, gestire l'algoritmo di scongelamento e garantire protezioni superiori per l'unità in qualunque modalità e condizione.  Combinabile con il display touch TD7, leader nel settore.
  • Condensatori a bobina multifase con minor carica di refrigerante e senza compromessi sulla capacità di raffreddamento
  • Compressori scroll con tecnologia valvola di scarico intermedia per aumentare l'efficienza a carico parziale e lo schema di funzionamento
  • Ventilatori assiali a velocità multiple
  • 3 diversi livelli di efficienza:
    • HE (Alta efficienza)
    • SE (Efficienza standard)
    • SSE (Rendimento standard speciale)

 

Opzioni montate in fabbrica

  • Modulo idraulico
    - Pompa singola o doppia, con o senza invertitori trasmissione
    - Serbatoio opzionale di accumulo dell'acqua
  • Ventilatori EC o AC
  • Contatore di energia integrato
  • Protezione batteria

Dispositivo di controllo Tracer™ Symbio800 con display touch TD7

  • Flessibilità ottimale nella scelta della modalità operativa
  • Arbitraggio avanzato delle richieste di raffreddamento e riscaldamento per massimizzare il recupero di energia e l'efficienza     
  • Controllo preciso sulla fuoriuscita di acqua calda/fredda
  • Facile integrazione con il controllo per impianti di refrigerazione e con altre unità Trane, tra cui RTAF o CGAF/CXAF
  • Touch screen a colori da 7 pollici di facile lettura
  • Protocolli aperti di comunicazione: BACnet® o Modbus
  • Preferenze configurabili ad es. per data/ora o unità SI/IP, ecc.
  • Abilitazione dei servizi intelligenti di Trane (TIS) per la gestione online 24 ore su 24, 7 giorni su 7, delle prestazioni del sistema HVAC

Cerca ulteriori informazioni sui prodotti: Litweb