Mercury

21-126 kW

Caratteristiche principali

  • Progettati per ambienti in cui le apparecchiature altamente tecnologiche rappresentano la principale fonte di calore
  • Accesso frontale per la manutenzione dell'intera unità
  • Ventilatori del plenum centrifughi ad alta pressione con pale curve indietro

Vantaggi per il cliente

  • Flessibilità: sistema personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche dell'applicazione
  • Accuratezza: preciso controllo della temperatura e dell'umidità per applicazioni esigenti
  • Livello sonoro: uno dei migliori livelli di comfort acustico disponibili sul mercato

Descrizione della gamma

Unità con motore AC e ventilatore curvato indietro

  • EDCB: acqua refrigerata con mandata verso il basso
  • EUCB: acqua refrigerata con mandata verso l'alto
  • EDAB: sistemi ad espansione diretta verso il basso raffreddati ad aria
  • EUAB: sistemi ad espansione diretta verso l'alto raffreddati ad aria
  • EDWB: sistemi ad espansione diretta verso il basso raffreddati ad acqua
  • EUWB: sistemi ad espansione diretta verso l'alto raffreddati ad acqua

Unità con motore EC e ventilatore curvato indietro

  • EDCV: acqua refrigerata con mandata verso il basso
  • EUCV: acqua refrigerata con mandata verso l'alto
  • EDAV: sistemi ad espansione diretta verso il basso raffreddati ad aria
  • EUAV: sistemi ad espansione diretta verso l'alto raffreddati ad aria
  • EDWV: sistemi ad espansione diretta verso il basso raffreddati ad acqua
  • EUWV: sistemi ad espansione diretta verso l'alto raffreddati ad acqua

Opzioni

  • Post riscaldamento elettrico/post riscaldamento elettrico potenziato
  • Post riscaldamento acqua calda/gas caldo
  • Motore ventilatori EC a velocità variabile
  • Sistema di umidificazione ad elettrodi
  • Filtri dell'aria
  • Modulo aria fresca
  • Aspirazione aria dalla parte anteriore, posteriore o base (solo per configurazione verso l'alto)
  • Supporto da pavimento con mandata aria fro
  • Diversi rivestimenti acustici per i pannelli della struttura esterna dell'unità
  • Valvola di espansione elettronica

Accessori

  • Pompa della  condensa
  • Pompa della condensa dell'umidificatore
  • Sensori esterni per temperatura esterna elevata e segnali d'allarme umidità
  • Rilevatore antincendio e/o fumo
  • Rilevatore delle perdite d'acqua
  • Telai di base e plenum (mandata o ripresa) per un'integrazione più agevole