Opzioni Flex II
- Desurriscaldatore
- Recupero del calore
- Rumorosità bassa ed estremamente bassa
- Stazioni di
pompaggio compatte - Bassa, media o alta prevalenza, con o senza
serbatoio dell'acqua
Accessori per il collegamento modulare
- FlexMaster per collegare e controllare fino a 6 unità
modulari
- Kit di collegamento idraulico per il
collegamento tra singoli moduli
- Kit di collegamento
idraulico per il collegamento tra singoli moduli (per versioni
idrauliche)
Accessori montati standard
- Kit bassa temperatura ambiente (fino a -10 °C)
- manometri gas
- Griglie anti-intrusione complete
- Rifasamento compressori cos phi 0,91
- Resistenza
elettrica quadro elettrico con termostato
- Commutatore
automatico pompe acqua
- Relè di protezione caduta di
fase
- Scheda seriale con protocollo BacNet MS/TP
- Scheda seriale con protocollo BacNet TCP/IP
- Gateway
Modbus Lontalk
- Soft start
- Alimentazione elettrica
senza neutro 400 V/3 ph
- Interruttori automatici
- Controllo condensazione graduale
- Controllo
condensazione con modulazione della velocità variabile dei
ventilatori
- Ventilatori EC ad alta pressione statica fino a
100 Pa
- Diffusori Axitop
- Batterie di condensazione
rivestite con resina epossidica e trattamento anti-corrosione
- pacchetto container marino
- Flussostato
- Riempimento automatico acqua
- Filtro acqua
- Pannello di controllo remoto
- Manometri acqua
- Kit Victaulic
- Supporti antivibrazione in gomma o a
molla
- Modbus RS485
- Valvola di espansione
elettronica
- Cavi elettrici numerati