Opzioni
- Funzionamento con temperature esterne elevate (fino a 52 °C)
- Funzionamento con temperature esterne basse (fino a -18 °C)
- Versione a bassa rumorosità dotata di ventilatori a bassa velocità e attenuatore acustico del compressore
- Versione ad alta efficienza
- Sezionatore
- Protezione del condensatore o protezione dell'unità completa
- Riduzione notturna della rumorosità per ridurre i livelli sonori durante le ore notturne
- Manometri di alta e bassa pressione
- Modulo idraulico - pompa singola o doppia con filtro acqua
- 60 Hz unità
- Free cooling
Opzioni di risparmio energetico: Versione ad alta efficienza, recupero del calore, free cooling
Accessori
- Antivibranti in neoprene
- Kit di raccordi per tubazioni scanalate
- Flussostato