Siti internazionali Trane
Panoramica
Selettore prodotti Panoramica
Struttura di collaudo europea Panoramica
Prodotti e servizi Panoramica
Apparecchiature Panoramica
Refrigeratori
Pompe di calore
Unità polivalenti
Unità motocondensanti
Unità di trattamento dell'aria
Rooftop
Terminali ad acqua
Sistema VRF
Strumenti di progettazione e analisi Panoramica
Trane per gli ingegneri Panoramica
Controlli Panoramica
Informazioni sui dispositivi di controllo degli impianti Panoramica
Dispositivi di controllo per la gestione degli impianti Panoramica
Tracer™ Concierge
Air-Fi™
Tracer™ SC+ Synchrony
Tracer Ensemble
Grafica personalizzata Tracer™
Dispositivi di controllo per apparecchiature Panoramica
Dispositivi di controllo del refrigeratore
Dispositivi di controllo per unità da tetto
Dispositivi di controllo lato aria
Dispositivi di controllo per applicazioni generiche
Azionamenti a frequenza variabile
Sensori Panoramica
Sensori di zona wireless
Sensori integrati di temperatura e umidità
Sensori di temperatura
Rilevatori di anidride carbonica (CO₂) e qualità dell'aria interna
Dispositivi di controllo per impianti di refrigerazione Panoramica
Architettura dell'impianto di refrigerazione
Soluzioni di misurazione
Chiller Plant Manager
Noleggio Panoramica
Applicazioni a noleggio
Esigenze di noleggio
Economia circolare
Mercati del noleggio
Storie di successo
Apparecchiature
Contattateci Grazie Nuovo
Noleggio Contattateci
Stoccaggio refrigerato
Componenti e servizi Panoramica
Componenti e ricambi Panoramica
Catalogo componenti e ricambi
Batterie SureFit
Servizi di noleggio Trane
Servizi Panoramica
Avviamento
Funzionamento e manutenzione
Trane Building Advantage
Trane FreeCool
TR1 2800 Series
Applicazioni per il mercato Panoramica
Uffici Panoramica
Centri di elaborazione dati Panoramica
Strutture di assistenza sanitaria Panoramica
Ricettività Panoramica
Settori Panoramica
Vendita al dettaglio Panoramica
Industria alimentare e delle bevande Panoramica
Riscaldamento Panoramica
Chi siamo Panoramica
La storia di Trane Panoramica
Approccio Trane Panoramica
Innovazione Panoramica
Edifici ad alte prestazioni Panoramica
Efficienza energetica Panoramica
Sostenibilità Panoramica
Archivio news Panoramica
Comunicati stampa
Casi di studio
06.22.2021 | Trane presenta il refrigeratore Scroll raffreddato ad aria Sintesis™ Advantage con refrigerante R-454B a basso GWP
Ulteriori informazioni
06.22.2021 | Η Trane ανακοινώνει την κυκλοφορία του αερόψυκτου ψυκτικού συγκροτήματος κύλισης Sintesis™ Advantage με ψυκτικό μέσο χαμηλού δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) R-454B
06.22.2021 | Trane lance un nouveau refroidisseur Scroll à condensation par air Sintesis™ Advantage avec le fluide frigorigène R-454B à faible PRP
06.22.2021 | Společnost Trane přichází na trh se vzduchem chlazenou spirálovou chladicí jednotku Sintesis™ Advantage s chladivem R-454B s nízkým GWP
06.22.2021 | Neu: Luftgekühlter Scroll-Kaltwassersatz/Wärmepumpe mit Kältemittel R-454B und niedrigem GWP – Trane Sintesis™ Advantage
05.04.2021 | Trane apresenta a RTXC, nova bomba de calor ar-água com tecnologia de compressor de parafuso
05.04.2021 | A Trane bemutatja az RTXC-t, az új levegő-víz hőszivattyút csavarkompresszor technológiával
05.04.2021 | Trane presenta la nueva bomba de calor de aire a agua RTXC con tecnología de compresor de tornillo
05.04.2021 | Trane Introduces RTXC, New Air-to-Water Heat Pump with Screw Compressor Technology
05.04.2021 | Trane introduceert de RTXC, een nieuwe lucht-water-warmtepomp met schroefcompressortechnologie
Michal Karkoszka
+48 601 077 932
michal.karkoszka@irco.com