Hűtőközeg kezelése

Tudjuk, hogy a felügyeleti rendszer kiválasztása nem egyszerű, hiszen számos tényezőt kell mérlegelni, figyelembe venni. A Trane elkötelezte magát amellett, hogy környezetvédelmileg felelősen látja el ügyfeleit berendezésekkel és rendszerekkel, amelyek az üzletmenetet is segítik. A Trane munkatársai képzett szakemberek, ezért mindig a megfelelő időpontban ajánlják a megfelelő hűtőközeget a megfelelő alkalmazáshoz, miközben ügyelnek a törvényi előírások betartására is.

Fő jellemzők

Standard felügyelet

  • Félvezetős technológia
  • Integrált látható és hallható vészjelzés
  • Több hűtőközeg is felügyelhető
  • Érzékenység: 10 ppm
  • Csatlakoztatható a Trane Building Management System rendszerhez (épületirányítási rendszer – BMS)

Prémium felügyelet

  • Fotoakusztikus Infravörös technológia
  • LCD kijelző
  • Több hűtőközeg is felügyelhető
  • Érzékenység: 1 ppm
  • Csatlakoztatható a Trane Building Management System rendszerhez (épületirányítási rendszer – BMS)

Szivárgásvizsgálat

A Trane szivárgásvizsgálati folyamatot kínál a hűtőközeg szivárgási helyének megállapítására.

Ügyfélelőnyök

  • A korai felismerés korai javító lépéseket eredményez
  • Proaktív lépések napi 24 órában, az év 365 napján
  • Csökken az épület és a rendszer hatása a környezetre és az emberi egészségre
  • A berendezés hatékonyabb üzemeltetése.
  • Csökken a költséges leállások kockázata
  • Növelhető a berendezés élettartama.
  • Megfelelőség az F-gáz rendeletnek (EU) és/vagy az ózonréteg védelmét szolgáló munkahelyi előírásoknak (egészség és biztonság), illetve egyéb nemzeti szabályozásoknak.

További termékanyagok keresése: Litweb

Kapcsolat kérelmező űrlap