Teljesítménytényező-javítás

A Trane Power Factor Correction azonnali megtakarításokkal járó megoldást eredményez a vállalatok számára, melyek plusz közműköltségeket fizetnek reaktív energiafogyasztásuk miatt. A berendezés csökkenti a reaktív energiaigényt és növeli a teljesítménytényezőt. A teljesítménytényező korrekciója javítja a hűtött vizes rendszer áramelosztási hatékonyságát is, ilyen módon növeli a teljesítményt az energiaveszteség csökkenésével.  

Jellemzők

  • Meddő teljesítmény csökkentése
  • Az áramminőség fejlesztése: A teljesítménytényező korrekciója minimalizálja a feszültségesést a rendszerben
  • Teljesítménytényező 0,95-re javítva teljes terhelésnél

Előnyök

  • Az energiaköltségek csökkentése: a folyadékhűtők révén akár 8%-os energiaköltség-megtakarítást érhet el
  • Az elosztórendszer kapacitásának növelése: A teljesítménytényező 0,1-es javítása a rendelkezésre álló hatásos teljesítmény akár 14%-os növekedését is eredményezheti
  • Környezetbarátabb rendszer kialakítása
  • Megfelel a helyi rendelkezéseknek

További termékanyagok keresése: Litweb

Kapcsolat kérelmező űrlap