Automatikus csőtisztítás

A szennyeződésekkel eltömődött hőcserélők drasztikusan csökkentik a rendszer hatékonyságát, például csak egy 1 mm-es csökkenés 45%-kal csökkentheti a hatékonyságot. Ebből az okból kifolyólag, a megfelelően karbantartott hőcserélők rendszeresen tisztításra kerülnek. Képzeljen el egy olyan rendszert, amely folyamatosan tisztítja a hőcserélőt; a Trane olyan technológiák választékát nyújtja, amely biztosítja a folyamatos csúcshatékonyságot és jelentős megtakarításokat eredményez a karbantartási költségeket és az állásidőt tekintve. 

Jellemzők

Két hidromechanikus tisztítórendszer:

  • Labdatechnológiás rendszer: Szivacsgolyókkal, amelyek a folyadékhűtő berendezés vízáramába jutva folyamatosan tisztán tartják a csöveket a folyadékhűtő berendezés működése alatt.
  • Keferendszer: Mindegyik kondenzátorcsőben a vízáramlás egy kefét mozgat a cső egyik végétől a másikig, ezzel a cső folyamatos tisztítását biztosítva a folyadékhűtő működése során

Előnyök

  • Rugalmas: Rendszereink minden csőköteges hőcserélőhöz ideálisak. Teljesen beprogramozva érkeznek,
    a különböző vízminőséghez tartozó beállításokkal.
  • Megnövelt üzemelési hatékonyság: minimalizált energiafelhasználás
  • A folyadékhűtő megnövekedett élettartama:ezzel megszűnik a kondenzátorcső korróziója
  • Többé nincs leállási idő: az automata csőtisztító rendszer a hűtő működése alatt végzi munkáját
  • Alacsony karbantartást igénylő megoldások: A szivacslabdák és a kefék élettartama hosszú, és a rendszer egyetlen fogyóeszközei.
  • Csökkentett vízkezelési költségek: A vízkezelés csak a segédberendezések vízkövesedésének megelőzéséhez szükséges, ezzel akár 50%-kal is csökkenthetik a vegyszerekre fordított költségeket.
  • Nincs környezetkárosító hatás: A Trane automatikus csőtisztítója nem használ vegyszereket, ezáltal nem hoz létre hulladékot
    vagy okoz szennyezést.

További termékanyagok keresése: Litweb

Kapcsolat kérelmező űrlap