Adiabatikus hűtés

A külső hűtő rendszerek működési paramétereinél magas a kockázata a leállásoknak, magasabbak az energiaköltségek és alacsonyabb szintű a működési hatékonyság. A Trane adiabatikus hűtés csökkenti a hőcserélőkbe belépő levegő hőmérsékletét. 10 °C-os hőmérséklet-csökkenéssel átlagosan 13%-kal csökkenthető az energiafogyasztás, ami azonnali költségmegtakarítást jelent és környezetvédelmi előnyökkel is jár.

Jellemzők

  • A Trane adiabatikus hűtési rendszer a víz természetes termodinamikus tulajdonságaira épül
  • A rendszer meghatározott időközönként vizet permetez a folyadékhűtő berendezések hőleadó csőkígyói, a különálló kondenzátorok, rooftopok stb. elé szerelt, fémmentes anyagból készült, nagyméretű rácsos panelekre.
  • Az elpárolgó víznek hűtő hatása van, és csökkenti a levegő hőmérsékletét, mielőtt a kondenzátorhoz ér.

Előnyök

  • A rendszer sokoldalú, egyszerűen telepíthető és gazdaságos működésű.
  • Rendszer teljesítményfelvételének csökkentése
  • Névleges kapacitás biztosítása megszakítás nélkül
  • Berendezés üzemi tartományának kiterjesztése az eredeti specifikációin túl.
  • Lehetőség az R404 hűtőközeg feljavítására

További termékanyagok keresése: Litweb

Kapcsolat kérelmező űrlap