Adaptív frekvenciaváltós hajtás

Az AFD a Trane rendszerek olyan portfóliója, amely fejlett technológia segítségével alakítja át meglévő HVAC rendszerét.

Jellemzők

  • Bővítse berendezését az adaptív frekvenciahajtással
  • Optimalizálja rendszerét a különböző követelmények pontos teljesítéséhez
  • Csökkentse az üzemeltetési költségeket akár 50%-kal
  • Csökkentse a szén-dioxid kibocsátását
  • Csökkentse az alkatrészek kopását

Előnyök

  • Hatékonyságoptimalizálás – a rendszerteljesítmény az épület szükségletei szerint módosul
  • Energiamegtakarítás – 15% és 35% közötti költségcsökkenés
  • Teljesítménynövelés – 5% és 15% közötti ESEER javulás

Kapcsolat kérelmező űrlap