Hőcserélők minden alkalmazási területhez, berendezéshez és márkához
A Trane SureFit™ Hőcserélők olyan valódi OEM-termékek, amelyek kielégítik minden igényét a csere-hőcserélőkkel kapcsolatban. A SureFit™ hőcserélők az alkalmazási területek és kivitelezési módok széles köréhez állnak rendelkezésre:
- Hűtőközeg, víz, gőz
- Anyagtípusok: alumínium, réz, rozsdamentes acél, epoxi bevonatos
- Folyadékhűtők, légkezelő egységek, száraz hűtők,...
- számtalan kör
Ha az eredeti hőcserélő nem Trane gyártmány, akkor is bármilyen hőcserélőt a rendelkezésére tudunk bocsátani a márkától függetlenül.
A Trane SureFit™ csere hőcserélők visszaállítják a rendszer eredeti megbízhatóságát és a hatékonyságát, valamint csökkentik a működési költségeket.
Egyes esetekben az is előfordulhat, hogy az eredetinél jobb műszaki értékeket érünk el.
Ügyfélelőnyök
A Trane elkötelezett amellett, hogy megoldást nyújtson Önnek bármely gyártótól származó, bármilyen típusú HVAC berendezés lecserélésében. Rendszerünk gyors ajánlatkészítést garantál. Széles körű szervizhálózatunk és az iparág több, mint 1000 legjobban képzett mérnöke és szerviztechnikusa a biztosíték arra, hogy a Trane mindig készen áll az Ön Trane SureFit™ hőcserélőinek kiszállítására.
A hőcserélő cseréje a leginkább költséghatékony mód arra, hogy:
- elkerülhetők legyenek a nem tervezett leállások;
- csökkenjenek a nem tervezett költségek;
- a HVAC rendszer teljesítménye ismét olyan legyen, mintha új lenne;
- az energiaköltségek csökkentése érdekében javuljon a rendszer hatékonysága.