Bérleti szolgáltatások

 

Egyetlen üzleti partner az össze ideiglenes HVAC igényéhez

A Trane Rental Services szilárd alapokra épült Berendezések tekintélyes parkja nyújtja a teljesítmények és kapacitások átfogó skáláját. Ügyfeleink, akiknek ideiglenes hűtésre vagy fűtésre van szükségük, biztosak lehetnek abban, hogy specifikus igényeikre is fognak találni megoldást, legyen szó betervezett, vagy váratlanul felmerülő szükségről.

Kiegészítő kapacitás
Költséghatékony megoldás ott, ahol kiegészítő kapacitás szükséges az időszaki vagy változó termelési szükséglet miatt, vagy teljesíteni kell egy sürgős megrendelést.
Tipikusan ilyen iparágak: műanyaggyártás, gyógyszergyártás, autógyártás, élelmiszer- és italgyártás.

Időszaki hűtés
Pótlólagos hűtés, amely biztosítja a beltéri környezeti viszonyok egy állandó hőmérsékleten való tartását.
Tipikus alkalmazások: gyárakban, raktárakban, üzletekben és irodákban.

Vészhelyzet
Sürgősségi bérlés, amikor nem várt esemény történik és gyors megoldás szükséges.
Tipikus esetek: rendszerhibák, természeti katasztrófák, tevékenység-áthelyezés, és ideiglenes raktárak.

Tervezett berendezés-intervenció
Megszünteti az elsődleges HVAC rendszer működésének helyreállítása miatti időkényszert. A bérbe adott rendszer folyamatos hűtést biztosíthat a berendezések cseréje, vagy tervezett karbantartása során.

Rendezvények és események
Fűtés és hűtés rövid távra egy specifikus rendezvény támogatásához.
Tipikus alkalmazások: kültéri téli műjégpályákhoz, valamint légkondicionálás különleges eseményekhez

Készenléti tervezés
Vészhelyzetben vagy katasztrófa-helyreállítás esetén egy hűtési készenléti terv csökkentheti a kockázatokat, és fenntarthatja a kulcsfontosságú üzemi termelést.
Tipikus alkalmazások: kórházakban, ipari létesítményekben, adatközpontokban.

 

 

Hívjon és béreljen berendezést most

 

+36 23 422 572

 

Gyors ajánlatkérő űrlap