A Trane webhelyei világszerte
Ezt az oldalt arra terveztük, hogy ön, az építőmérnök, a lehető leghatékonyabb tanáccsal láthassa el ügyfeleit az igényeiknek leginkább megfelelő HVAC-megoldásokkal kapcsolatban. Ez az ön egyetlen lehetősége, hogy értesüljön a Trane új termékeiről, rendszereiről és megoldásairól.
A tartalom segítségével a HVAC-igényeket érintő rendszerhozzáállást hatékonyan magyarázhatja el ügyfeleinek, megmutatva, hogy a Trane integrált rendszerei, vezérlői és szolgáltatásai hosszútávú minőséget és fenntarthatóságot nyújtanának nekik, miközben befektetésüket kiváló visszatérüléssel hálálnák meg.
A Trane a HVAC rendszerek és vezérlési megoldások egyik vezető képviselője a világon, és hozzáállását a folyamatos innováció, valamint az intelligens, egyedi megoldások jellemzik a sokféle épületgépészeti és ipari folyamatokban.
Mi hiszünk abban, hogy az integrált rendszer- és szolgáltatási megoldások a legjobb módon növelik az épület teljesítményét, javítják az épület lakóinak életminőségét, és segítenek abban, hogy az épület tulajdonosai elérjék vállalkozásuk működésének célkitűzéseit.
Teljes életciklus-menedzsment
Az épülettulajdonosok ma már egyre jobban odafigyelnek az energia, a karbantartás, a javítás és egyéb tényezők költségeire – olyan költségeknél, amelyek összességében a teljes életciklus költségeinek akár 80%-át is kitehetik. A Trane ezért nyújt támogatást a HVAC-rendszerek teljes élettartamának minden szakaszában.
Az egyedi piacokradobott különféle épülettípusokkal kapcsolatban megvan a technikai szakértelmünk és tervezési és koncepciós s.Műszaki szakértelem és tudásunk, hogy a tervezési és koncepciós szakaszokban biztosítsuk, a kezdeti specifikációk is maximális hatékonyságra vannak hangolva.
A tervezési szakaszbanberendezéseink és vezérlőink széles skálájával minden igényt kielégítő szolgáltatásokat nyújtunk. A Flex Series, a Sintesis eXcellent léghűtéses folyadékhűtők és az XStream vízhűtéses folyadékhűtők közelmúltban történt bemutatása bizonyítéka a Trane innováció iránti folyamatos elhivatottságának. Emellett a többcsöves berendezéseink kínálatának közelmúltban a Trane Balance-szel történt kibővítése csak egy példa a Trane elkötelezettségére, hogy fenntartható megoldásokat nyújtson a fűtésre és hűtésre egyaránt igényt tartó alkalmazásokhoz.
A telepítési szakaszbanmegbízási ajánlataink biztosítják, hogy az új berendezés vagy rendszer megfelelően lett elindítva és a tervezési paraméterek szerint működik.
Végezetül,teljes körű pótalkatrészpiaci adottságai és kiterjedt szolgáltatói hálózata révén a Trane minden specifikus igényt kielégítően biztosít pótalkatrészeket és szolgáltatásokat. A megfigyeléstől és karbantartástól az átalakításig és a cseréig segítünk a HVAC rendszerek maximális hatékonysággal való működésében az épület teljes életciklusában.
Célunk a csúcsteljesítményű épületek létrehozása
Manapság a legtöbb épülettulajdonos odafigyel, hogy pénzt és energiát takarítson meg, csökkentse a környezeti hatást, és kihasználhassa az épületeket a legfőbb üzleti célkitűzések javítása érdekében. A Trane rengeteg modernizációs megoldást nyújt az épületüzemeltetés alkatrész- és telepszinten történő javítására, amely növeli az ügyfél HVAC-rendszerének kulcsértékeinek teljesítményét: Hatékonyság, Megbízhatóság és a Környezet További információk a Trane Épületelőnyről.