A franciaországi Epinalban lévő új Trane Európai Kutatási és Fejlesztési Laboratóriumban értékelik ki a teljes Trane termékválaszték teljesítményét, köztük a nagy kapacitású hűtőkét, a levegő/víz hőszivattyúkét és a többcsöves egységekét. Extrém hőmérsékleti viszonyok -25 °C és +55 °C között a kültéri állapotoktól függetlenül is szimulálhatók.
A Trane tesztlétesítményét azzal a céllal tervezték, hogy az új termékek fejlesztésének érvényesítési központjaként szolgáljon. Képes szimulálni a működési feltételek széles tartományát, amelyekkel egy HVAC-berendezés összetalálkozhat.
Mielőtt a berendezés elhagyja a gyárat, ellenőrzik és érvényesítik a beszerelését követő működési körülmények között elvárható teljesítményét. A Trane ügyfelei maguk is megfigyelhetik, újonnan vásárolt berendezésük hogyan teljesíti az egyéni felhasználásra és környezeti állapotokra összeállított tesztet.
A Trane európai kutatási és fejlesztési létesítményei megfelelnek az ipari szabványoknak, ami azt jelenti, hogy minden folyamatot, mérést és feltételt betartunk azért, hogy ügyfeleink részére megbízható, tanúsított teljesítményt nyújtsunk. A leggyakrabban használt szabványok a következők:
- EN 14511: Légkondicionálók, elektromosan működtetett kompresszorok által hajtott folyadékhűtőkés hőszivattyúk a tér fűtésére és hűtésére - tesztmódszer
- EN 14825: Légkondicionálók, elektromosan működtetett kompresszorok által hajtott folyadékhűtőkés hőszivattyúk a tér fűtésére és hűtésére - részterhelés és szezonális teljesítmény meghatározása
- ISO 3744: Akusztikus - hangnyomás-módszer
- ISO 9614: Akusztikus - hangintenzitás-módszer
- ISO 13253: Levegő/levegő, légkondicionáló és hőszivattyúk - teljesítménytesztelés
- EN 1886: Légkezelő egységek - mechanikai teljesítmények
Ebben a tesztlétesítményben lehetőség van a 600 kW fölötti léghűtéses folyadékhűtők opcionális Eurovent-tanúsítványának megszerzésére.
Ezenfelül annak biztosítására, hogy a tesztünk megfelel vagy túl is szárnyalja a pontossági előírásokat, a tesztberendezéseket a Trane mérésügyi laborja is leellenőrzi a Nemzeti Előírásokhoz (Cofrac) visszakövethetően.