A UniTrane™ W-Line a Trane magas fali fan coil egysége, amelyet optimális kényelemhez és nagy teljesítményhez alakítottak ki. A 4 méretben és sok különféle konfigurációval elérhető W-Line telepítése és használata is könnyű, mintha csak egy standard fan coil lenne. A moduláris kialakítás a teljesítmény és a kibocsátás befolyásolása nélkül teszi lehetővé a két- vagy háromjáratú szelepek telepítését és a kondenzvíz-szivattyú burkolatba történő szerelését.
Modern és tetszetős kialakításának köszönhetően a W-Line a kétcsöves alkalmazások széles választékához használható. Minden méret elérhető AC ventilátormotorokkal (WFS) vagy alacsony energiafogyasztású EC ventilátormotorokkal (WFE) is.
Termékverziók
- WFS/E: Standard - Vezetékes fali vezérlés
- WFS/E-IR: Infravörös távvezérlő (egy egység vezérléséhez)
- WFS/E-MB: MB áramköri kártya Modbus kezeléshez (több egység vezérléséhez)
- WFS/E-EH: Elektromos fűtőegység
- WFS/E-2V: Beszerelt 2-utas szelep
- WFS/E-3V: Beszerelt 3-utas szelep