Burkolatos vagy burkolat nélküli fan-coil függőleges vagy
vízszintes felszereléshez
Többsebességes AC vagy
sebességmodulációs EC ventilátormotor, gyárilag az ügyféligények
szerint beállítva
2-csöves csak-hűtés, 2-csöves hűtés és
fűtés, vagy 4-csöves verziók
Gyárilag felszerelt
épületfelügyeleti szabályzó, konfigurálva és szeleppel
felszerelve
Gyárilag szerelt lábak
Robusztus,
ellenálló levegőrács-diffúzor
Tisztítható EU3 szűrő
Eurovent minősítésű teljesítmény
Ügyfélelőnyök
Csendes működés: magas szintű akusztikus komfort
Alacsony üzemeltetési költségek: alacsony energiafogyasztás
Könnyen telepíthető és elegáns burkolat kialakítás
Egyedülálló szűrés, nagy hatékonyság és csökkentett nyomásesés:
A CleanEffects™ elektrosztatikus szűrők a legfinomabb mikron méretű
részecskéket is felfogják a berendezés teljesítményének romlása
nélkül
A sorozat leírása:
FCAS: Burkolatos, függőleges beépítés, elülső szívóráccsal AC
ventilátormotorral
FCAE: Burkolatos, függőleges beépítés,
elülső szívóráccsal EC ventilátormotorral
FKAS: Burkolat
nélküli, vízszintes vagy függőleges beépítés, AC
ventilátormotorral
FKAE: Burkolat nélküli, vízszintes vagy
függőleges beépítés, EC ventilátormotorral
FVAS:
Burkolatos, függőleges beépítés AC ventilátormotorral
FVAE:
Burkolatos, függőleges beépítés EC ventilátormotorral
Opciók
Gyárilag szerelt lábak az FVAS/FVAE modellekhez
Gyárilag szerelt visszatérő levegő rács az FVAS/FVAE
modellekhez
Gyárilag szerelt két- vagy háromjáratú szelepek
termoelektromos vagy folyamatos szabályzású mozgatómotorokkal
Fali vagy beépített termosztát
Elektromos fűtési
teljesítmény nagy választéka berendezésméretenként
Magas
külső statikus nyomás is elérhető
Választható kezelési
oldal (víz és elektromos)
Epoxi bevonatú
alumíniumlamellák
Friss levegő beszívó csatlakozás
Tartozékok
Beszabályzószelepek
Berendezés támasztólábak
Hátsó panel ablak elé történő szereléshez
Elektromos
fűtőegység
Kiegészítő kondenzvíz-szivattyú
Rács
frisslevegő-beszívó zsalukhoz
Bemenő/kimenő oldali rácsok
beépíthető változatokhoz
Vezérlők
Fali termosztátok széles választéka minden különálló
alkalmazás lefedéséhez
Vezeték nélküli távirányító
Különálló eszközök vagy eszközcsoportok összekapcsolása soros
csatlakozóval
Többféle csoportos vezérlés, kompatibilis a
Modbus kommunikációs protokollal