CFAS/CFAE

1 irányba kifúvó kazettás készülék

Fő jellemzők

  • Alacsony profil 306 mm-es berendezésmagassággal, amely a szűk álmennyezeti résekbe is befér
  • Zsaluzott lineáris visszatérő levegőrács 45° dőlésszöggel a befújt- és visszatérő levegő keveredésének elkerülése érdekében
  • Befújt levegő kör alakú szabályozózsaluk 4 nyílással, melyek úgy vannak optimalizálva, hogy a levegő tökéletes Coanda-hatással áramoljon minden ventilátor-fordulatszám esetén
  • 3 fokozatú ventilátorsebesség beállítási lehetőség a helyszínen
  • Friss levegő beszívó csatlakozások két visszatérő levegő oldalon

Ügyfélelőnyök

  • Légelosztás a tökéletes Coanda-hatással a magas szintű komfort érdekében
  • Csendes működés: magas szintű akusztikus komfort
  • Gyárilag konfigurált berendezés-szabályozás a könnyű telepítés és azonnali indítás érdekében
  • A legjobb vezérléstechnológia kiemelkedő komfortszint eléréséért
  • Kitűnő levegőszűrés a zsaluzott visszatérő levegőrács kivitelnek köszönhetően, mely 100% nyitott teret biztosít a szűrőhöz

A sorozat leírása:

  • CFAS: Kazettás befúvóelem AC ventilátormotorral
  • CFAE: EC ventilátormotor

Opciók

  • Az emelt plénumú változat növeli a kondenzátum gravitációs képességét 160 mm-ig
  • G0 vagy EU3 szűrő, gyárilag szerelt
  • 2 ventilátor-fordulatszám gyárilag beállítva a légkondicionálás terhelés tökéletes teljesítményéhez és hangszintjéhez
  • Gyárilag szerelt elektromos fűtőegység, kondenzátum szivattyú, 2 és 3 utas vízszelep
  • Gyárilag szerelt szabályozó különálló, gazda/szolga és épületirányítási rendszer alkalmazásokhoz

Energiamegtakarítási lehetőségek

  • Az EC ventilátormotor 60%-kal csökkenti évente az energiafogyasztást

Tartozékok

  • Állandó térfogatáramú szabályozózsaluk 30-tól 180 m3/h-ig Ø 99 vagy Ø 124 mm csővéghez
  • Kiegészítő csepptálca balos vagy jobbos berendezéshez
  • Nyit/zár két- és háromjáratú vízszelep termikus mozgatómotorokkal
  • Termosztátok széles választéka

Vezérlők

  • Fali termosztátok széles választéka minden különálló alkalmazás lefedéséhez
  • Akár 20 berendezés csoportos szabályozása infravörös vagy falra szerelhető termosztát interfésszel

További termékanyagok keresése: Litweb

Kapcsolat kérelmező űrlap