4-irányú CWS/CWE

Fő jellemzők

  • Alacsony profil 296 vagy 329 mm-es berendezésmagassággal, amely a legszűkebb álmennyezeti résekbe is befér
  • Standard AC vagy továbbfejlesztett EC ventilátormotor technológia
  • 3 gyárilag beállított ventilátor-fordulatszám
  • Gyárilag szerelt centrifugál kondenzszivattyú
  • Állítható kilépőzsalu
  • Friss levegő beszívó csatlakozások három oldalon
  • Levegőkivezető csatlakozások két oldalon
  • Visszatérő levegőszenzor infravörös távvezérlés vagy elektronikus felhasználói interfész szabályozások

Ügyfélelőnyök

  • Csendes működés: magas szintű akusztikus komfort
  • 4 utas levegődiffúzió kiváló Coanda-hatással
  • Gyárilag konfigurált berendezés a könnyű telepítés az azonnali indítás érdekében
  • A legjobb vezérléstechnológia kiemelkedő komfortszint eléréséért

A sorozat leírása:

  • CWS: Kazettás befúvóelem AC ventilátormotorral
  • CWE: Kazettás befúvóelem EC ventilátormotorral

Opciók

  • Gyárilag szerelt elektromos fűtés
  • Minden típusú alkalmazás elérhető a hatékony hőcserélők széles választékával
  • Helyszínen beszerelhető infravörös távvezérlő

Energiamegtakarítási lehetőségek

  • Az EC ventilátormotor 60% éves energiamegtakarítást tesz lehetővé

Tartozékok

  • Nyit/zár két- és háromjáratú vízszelep termikus mozgatómotorokkal
  • Friss levegő csővégek

Vezérlők

  • Fali termosztátok széles választéka minden különálló alkalmazás lefedéséhez
  • Akár 20, infravörös távvezérlőt használó eszköz vagy környezetérzékelővel rendelkező, falra szerelt ETN/ECM interfész csoportos vezérlése

Kapcsolat kérelmező űrlap