A Trane Airfinity™ Solar egy külön napenergia-készre tervezett
konstrukció, mely a napelem rendszerével fedezi a saját fogyasztását ,
és amely egyesíti a legjobbat mindkét világból:
Piacvezető rooftop légkondicionáló egységek, megbízható szilikon
fényelektromos technológiával és a kategórián belüli legjobb inverterekkel.
A tiszta napenergia használatával a Trane integrált rooftop
megoldásai innovatív részleges vagy teljes energiaellátást nyújt,
miközben továbbra is élvezheti a közvetlen tágulású rendszerek gyors
és egyszerű telepítésének előnyeit.
Ez alacsonyabb üzemeltetési költségeket és csökkentett szén-dioxid
kibocsátást jelent, a kényelemérzet megzavarása nélkül.
Fő jellemzők
A rendszer tartalma:
- Airfinity™ rooftop egységek: Nagy hatásfokú, közvetlen
működésű légkondicionáló berendezések, a belterek
légkondicionáláshoz és szellőztetéséhez kialakítva
- Szilikon
fényelektromos panelek:
- A tartószerkezet az épület
tetejének kilyukasztása nélkül tartja meg a PV-paneleket
- Nagy hatásfokú inverter
- Kettős szigetelésű és UV-álló
kábelek, amelyek ideálisak a rooftop alkalmazásokhoz, vízálló, IP65
saruzott csatlakozókkal
Ügyfélelőnyök
- Teljes körű megoldás: nagy teljesítményhez, könnyű
telepítéshez és problémamentes a Trane Airfinity™ rooftoppal történő
problémamentes üzemeltetéshez tervezve
- Előrecsomagolt
készlet: Előre tervezett PV-készletek, benne az
energiaszükségleteinek megfelelő válogatott panelekkel,
inverterekkel, kábelekkel és tartószerkezetekkel
- Plug and
Play telepítés: A könnyű és zökkenőmentes helyszíni összeállítás
érdekében minden alkatrész gondosan lett kiválasztva
- Rugalmas és állítható: Lehetőség a különböző készletek
választékából történő, valamint a későbbiekben hozzáadható további
PV-készlet kiválasztására is
- Maximális teljesítményhez
optimalizálva: Az Airfinity™ Solar 98%+ hatásfokú invertereket
használ, ezáltal a ModBus használatát könnyen integrálhatóvá teszi
az Épületkezelő rendszerbe
- Ideális a BREAAM / LEED
épületminősítéshez: Növeli ingatlana értékét a teljességgel megújuló
és fenntartható technológiák segítségével