RTMA többszivattyús egységek

344-661 kW

 

 

 

 

 

 

 

Fő jellemzők

  • Félhermetikus csavarkompresszorok
  • ECO-profile axiálventilátorok statikailag és dinamikailag kiegyensúlyozva
  • Vízoldali párologtató közvetlen tágulású csőköteges típus vízcsatlakozással (differenciális nyomáskapcsolóval és elektromos fűtővel teljessé téve)
  • Visszanyert hőcserélő közvetlen tágulású csőköteges típus vízcsatlakozással
  • Nagy hatékonyságú kondenzátor hőcserélők, varrat nélküli rézcsövekkel és alumínium lamellákkal
  • Különféle beépített hidraulikus készletek 150/250/450 kPa-s hűtő- és fűtőkör szivattyúkkal
  • Elektronikus expanziós szelep
  • Dupla alapérték-hőmérséklet
  • Kondenzátor- és párologtatónyomás vezérlése változtatható ventilátorsebesség-modulációval akár -15 °C-os külső hőmérsékletig
  • Intelligens mikroprocesszor-alapú vezérlés
  • RS485 soros kártya a Modbushoz
  • Galvanizált acél alapkeret és -panelek porfestett galvanizált acéllemezben kültéri beszerelésre

Ügyfélelőnyök

  • Végső komfortérzet - egyidejű fűtés és hűtés egyetlen egyszerű rendszeren keresztül
  • Alacsonyabb üzemeltetési költségek a kiadási végösszegek kordában tartása végett
  • Új konstrukciókat és helyreállításaokat egyaránt támogató rugalmasság
  • Egy biztonságos vízalapú rendszer
  • Csökkentett környezetkárosító hatás
  • Garantált teljesítmény
  • Ügyfélszolgálat napi 24 órában, a hét 7 napján

Gyárilag beszerelt opciók

  • Készenléti szivattyú a légkondicionáló áramkörhöz + készenléti szivattyú a hőáramkörhöz, 150/250/450 kPa
  • Magas hőmérsékletű modul akár 65 °C-os forró vízhez
  • Automatikus áramköri megszakítók
  • Lágyindító
  • Számozott vezetékek
  • Gáznyomásmérők
  • Termosztátos elektromos fűtés vezérlőpanele
  • Fázishiba-védelem relé
  • EC ventilátormotorok
  • Magas statikus nyomású EC ventilátorok (100 Pa)
  • Kondenzátor hőcserélő védőrácsa
  • Epoxi bevonatú kondenzátor hőcserélő lamellák
  • Réz/réz kondenzátortekercsek
  • Ónozott réz/réz kondenzátortekercsek
  • BLYGOLD-kezelt hőcserélők
  • Előfestett kondenzáló hőcserélők

Tartozékok

  • Soros kártya BACnet protokollal – TCP/IP vagy MS/TP
  • Távvezérlő kijelző
  • Áramláskapcsoló
  • Automatikus vízfeltöltés
  • Menetes foltosító
  • Vízszintmérők
  • Gumi vagy rugós antivibrációs rögzítés
  • Két teljesen független hűtőkör két külön szabályozóval vezérelve. A két szabályozó a ModBuson™ keresztül kommunikál egymással.
  • Lehetőség a fő BMS rendszerekhez történő csatlakozásra a ModBus™, a BACnet™ vagy a LonTalk™ segítségével
  • Kondenzátor/párologtató nyomásvezérlés változtatható ventilátor-fordulatszám moduláció a téli üzemű működéshez: -20 °C-ig (spirál) és -15 °C-ig (csavar)
  • Fázishiba védelem kompresszorokon és ventilátorokon
  • Kompresszor üzembe helyezési és leállítási idő vezérléssel
  • FIFO logika szerinti kompresszor rotáció

Kapcsolat kérelmező űrlap