CMAB Többcsöves egységek

45-780 kW

 

 

 

 

 

 

 

Fő jellemzők

  • Változtatható sebességgel hajtott kompresszorok
  • Intelligens vezérlő a legmodernebb szoftverrel, amelyet külön a többcsöves egységekhez fejlesztettek ki
  • Két hűtőközegkör és elektronikus expanziós szelepek
  • V-alakú tekercsek a jobb légáramlásért és a könnyű hozzáférésért
  • Önszabályozó leolvasztási rendszer, amely képes csak akkor közbeavatkozni, ha egyenletes vastagságú jég képződik a hőcserélő lamelláin, ezáltal 70%-kal csökkentve a leolvasztási ciklusok számát
  • Rozsdamentes acéllal (AISI 316) forrasztott lemezes párologtató és kondenzhő-visszanyerő hőcserélő, külsőleg szigetelve és hozzátartozó nyomásdifferenciál-kapcsolóval. A párologtatóba beletartozik egy fagyás ellen védő elektromos fűtő
  • Kondenzátor- és párologtatónyomás vezérlése változtatható ventilátorsebesség-modulációval akár -12 °C-os külső hőmérsékletig
  • RS485 soros kártya a Modbushoz
  • 4 különböző hatékonysági szint:
    • SE: 50-525 kW
    • HE: 50-880 kW
    • HSE: 75-260 kW
    • XE: 50-880 kW

Ügyfélelőnyök

  • Innováció és sokoldalú megoldás
  • Magas hatékonyság és alacsony tulajdonlási költség
  • Optimalizált komfort, egyszerű és biztonságos
  • Fenntartható megoldás sok felhasználáshoz, egyidejűleg fűt és hűt.

Gyárilag beszerelt opciók

  • Alacsony vagy szuper alacsony zajszintű változatok
  • Soros kártya BacNet protokollal MS/TP vagy TCP/IP
  • Gateway Modbus LonTalk™
  • Lágyindító (csak be/ki kompresszorokhoz)
  • Automatikus áramköri megszakítók
  • Termosztátos elektromos fűtés vezérlőpanele
  • EC ventilátor
  • EC ventilátorok külső statikus nyomásért akár 100 Pa mértékig
  • Védőrácsok
  • Többféle hőcserélő-bevonat elérhető
  • Kondenzátorvezérlés változtatható ventilátor-fordulatszám modulációval
  • Innovatív szoftver
  • Két teljesen független kör két vezérlőkártyával, amelyek Modbuson kommunikálnak; mindegyik egyetlen kört vezérel.
  • A másik vezérlőkártya függetlenül tud működni és a maximum 50%-áig képes folyamatos működésben maradni.
  • Lehetőség a fő BMS rendszerekhez történő csatlakozásra a ModBus™, a BACnet™ vagy a LonTalk™ segítségével.
  • A Dinamikus Alapérték úgy van integrálva, hogy a kültéri léghőmérséklet funkciójaként módosítsa a kilépő forró víz hőmérsékletét. Az alapérték-módosítás egy klimatikus görbe alapján történik, amely biztosítja a magas komfortszintet optimalizált energiahatékonyság mellett.
  • A standard elektronikus expanziós szelepekkel optimalizálni lehet az egység teljesítményét.

További termékanyagok keresése: Litweb

Kapcsolat kérelmező űrlap