XStream™ RTWF hőszivattyú

385-2020 kW

Fő jellemzők

A Trane XStream hőszivattyúk okos megoldást jelenthetnek a hagyományos kazánokkal szemben olyan tartozékokkal felszerelve, amelyek hatékonyan kezelik a geotermikus és kerületi fűtési felhasználások igényeit:

  • Közel nullás GWP (<1) R1234ze hűtőközeg
  • R513A
  • R134a
  • A többkompresszoros kialakítás kiemelkedő részterhelési hatékonyságot tesz lehetővé azáltal, hogy kikapcsolja a kompresszorokat, miközben felhasználja a teljes hőcserélő felületet a megmaradt kompresszorokhoz.
  • Az XStream hűtők és hőszivattyúk kihasználják a keresztáramlatos hőcserélősor kialakítását, hogy minden üzemelési feltétel mellett csökkentsék a kompresszor munkaterhelését.
  • Maximális kondenzátor-hőmérséklet: 85°C a R1234ze-vel (68°C az R134a-val)
  • 3 különböző hatékonysági szint:
    • SE: Normál hatásfokú
    • HE: Nagy hatásfok
    • HSE: Magas szezonális hatékonyság (adaptív frekvenciás hajtással)

Előnyök:

  • Kibővített és páratlan képességek
  • Nagy hatékonyság hűtésnél és fűtésnél egyaránt
  • 99,5%-os megbízhatóság
  • Rendkívül sokoldalúan változtatható a különféle felhasználási igényeknek megfelelően

A választék leírása:

  • RTWF csomagolt R134a/R513A hőszivattyú: 385-2020 kW
  • RTWF G csomagolt R1234ze hőszivattyú: 385-1550 kW

Fő opciók

  • Magas kondenzátor kilépő vízhőmérséklet alkalmazás
  • Dupla kondenzátor a nagy Delta T számára
  • Hangcsillapító csomag
  • Balos vagy jobbos kialakítás
  • VPF üzemelés
  • Trane kombinált okosvezérlés és interfész
    • Piacvezető TD7-es érintőképernyő 7-hüvelykes színes kijelzővel
    • A kritikus információk egyértelmű megjelenítése
    • Felügyelet beállításai, adattrendek, jelentések és riasztások
    • Egyszerű, intuitív navigáció
    • Hatékony működés, felügyelet és kezelés
    • Tartós kialakítás beltéri és kültéri használatra egyaránt
  • Trane™ UC 800 szabályozóegység
    • Új generációs Trane-szabályozóegység-platform hűtőkhöz
    • Továbbfejlesztett algoritmusok a legnagyobb kihívást jelentő körülményekhez is
    • Hatékony és megbízható működés fenntartása
  • Csatlakoztathatóság
    • Teljes együttműködés a SmartCom interfész révén: BACnetTM (IP és MSTP), LonTalk®, Modbus
    • Gazdagép/Kiszolgáló üzemeltetés
    • Teljes távvezérléses lehetőség a Trane BMS-en vagy Hűtőtelep-vezérlőkön át

Kapcsolat kérelmező űrlap