City RTSF G hőszivattyú

205-445 kW

Fő jellemzők

A Trane City víz-víz hőszivattyúkat úgy tervezték, hogy hatékonyságot és fenntarthatóságot nyújtsanak a környezet károsítása nélkül.

Kompakt és moduláris, korlátozott helyekre különösen jól férnek be.

  • Közel nullás GWP (<1) R1234ze hűtőközeg
  • Csavarkompresszor és AFD (Adaptív frekvenciaváltós hajtás)
  • Keményforrasztott lemezes hőcserélők
  • Mindössze 920 mm szélesség
  • Forróvíz ellátás széles működési tartományban, akár 80°C-ig. 

Ügyfélelőnyök

  • Fenntartható és tartós megoldás 400 kW alatti alkalmazásokhoz
  • Nagy hatékonyság hűtésnél és fűtésnél egyaránt
  • 99,5%-os megbízhatóság
  • Rendkívül sokoldalúan változtatható a különféle felhasználási igényeknek megfelelően

 

Fő opciók

  • Hangcsillapító panelek (akár -9 dB(A) csillapítás)
  • VPF üzemelés
  • Trane kombinált okosvezérlés és interfész
    • Piacvezető TD7-es érintőképernyő 7-hüvelykes színes kijelzővel
    • A kritikus információk egyértelmű megjelenítése
    • Felügyelet beállításai, adattrendek, jelentések és riasztások
    • Egyszerű, intuitív navigáció
    • Hatékony működés, felügyelet és kezelés
  • Trane™ UC 800 szabályozóegység
    • Új generációs Trane-szabályozóegység-platform hűtőkhöz
    • Továbbfejlesztett algoritmusok a legnagyobb kihívást jelentő körülményekhez is
    • Hatékony és megbízható működés fenntartása
  • Csatlakoztathatóság
    • Teljes együttműködés a SmartCom interfész révén: BACnetTM (IP és MSTP), LonTalk®, Modbus
    • Master/slave üzemeltetés
    • Teljes távvezérléses lehetőség a Trane BMS-en vagy Hűtőtelep-vezérlőkön át

További termékanyagok keresése

* További Ecodesign adatlapokért, kérjük, forduljon a Trane képviselőjéhez.