RTWD Hőszivattyú

265-1140 kW

Fő jellemzők

  • Alacsony fordulatszámú, közvetlen hajtású, félhermetikus csavarkompresszor mindössze 3 mozgó alkatrésszel, hűtőközeg hűtésű motorral
  • Közel nullás GWP (<1) R1234ze hűtőközeg
  • R-134a
  • Trane Adaptive Frequency™ hajtás (AFD)
  • Teljes moduláló terhelésszabályozás (15–100%)
  • 4 különböző hatékonysági szint:
    • SE: Normál hatásfokú
    • HE: Nagy hatásfok
    • XE: eXtra magas hatékonyság
    • HSE: Magas szezonális hatékonyság (AFD-vel)
  • Kondenzátor kilépő vízhőmérsékletének szabályozása a CH530-ról
  • Maximális kondenzátor-hőmérséklet: 75 °C a R1234ze-vel (63°C az R134a-val)
  • Kompakt fizikai helyigény – normál méretű szimpla ajtón átvihető
  • Összecsavarozott felépítés az egység könnyű szétszerelhetősége érdekében
  • Egyszerűsített csővezetékek – csak az elpárologtató és a kondenzátor csatlakozóihoz kell csöveket vezetni
  • Egyetlen betápcsatlakozás - csökkentett kábelezési költség
  • Gyárilag felszerelt csillag-delta indítópanel

Ügyfélelőnyök

Nagy teljesítményű hőszivattyú a következők alapján:

  • Hullófilmes elpárologtató: magasabb teljesítmény alacsonyabb hűtőközegtöltéssel
  • A legmodernebb szabályozás garantálja a magas szintű megbízhatóságot és az alacsony üzemeltetési költségeket
  • Trane Adaptive Frequency™ Drive (AFD) a részterhelési hatékonyság növeléséhez a HSE-verzión

A sorozat leírása

  • RTWD: kompakt R134a hőszivattyú: 265-1140 kW
  • RTWD G: kompakt R1234ze hőszivattyú: 400-905 kW

Fő opciók

  • Háromjáratos párologtató
  • Biztosítékkal ellátott megszakító kapcsoló
  • Megszakító
  • Túlfeszültség és feszültséghiány elleni védelem
  • Külső víz- és áramkorlátozó alapérték
  • Programozható relék
  • Teljesítménymérő
  • Analóg motoráramkimenet
  • Hangcsökkentő csomag
  • Nyomásmérők

Tartozékok

  • Elasztomer izolátorok
  • Csatlakoztatókészletek
  • Áramláskapcsoló

Tracer™ CH530 szabályozóegység

Adaptive Control™ mikroprocesszoros szabályozóegység a következő jellemzőkkel és feladatokkal:

  • Könnyen használható kezelői interfész
  • Szivattyúvezérlés

Vezérlési opciók:

  • Programozható relék
  • Alapértékek visszaállítása analóg jellel
  • Kondenzátor hűtőközegnyomás-kimenet
  • BACnetTM, LonTalk®, Modbus kommunikációs interfészek

Kapcsolat kérelmező űrlap