CGWN Hőszivattyú

180-500 kW

Fő jellemzők

  • Nagy hatékonyságú, hermetikusan zárt spirálkompresszorok, alacsony rezgés- és zajszinttel, teljes belső túlmelegedés elleni védelemmel
  • A meleg víz kilépő hőmérséklete akár 60 °C felett
  • Kondenzátor kilépő vízhőmérsékletére történő szabályozás
  • Külső fémlemez alkatrészek horganyozva és RAL 9002 porfestve
  • A szerelőpanelek könnyen leszedhetők négyszögkulcs és a felszerelt fogantyúk segítségével
  • Beltéri és kültéri felszerelésre kialakítva
  • Teljes gyári hűtőközeg- és olajtöltet
  • 380, 400 és 415 V feszültség
  • 400/110 V-os transzformátor a vezérléshez
  • Fázis és fázis aszinkron érzékelése

Ügyfélelőnyök

Nagy teljesítményű hőszivattyú a következők alapján:

  • Kompakt folyadékhűtő beépített hidraulikus modullal a könnyebb és gyorsabb telepítéshez
  • Tökéletes egy sor komfort- és ipari alkalmazáshoz 
  • A legmodernebb szabályozás garantálja a magas szintű megbízhatóságot: alacsony üzemeltetési költségek

Opciók

  • Nagy hatásfokú verzió
  • Lágyindító
  • Szivattyú vezérlés – szimpla vagy iker
  • Kompresszor kW teljesítménykorlátozás
  • Kompresszor hangcsillapító burkolatok
  • Magas és alacsony nyomást mérő órák
  • Hidraulikus modul beleértve az alábbiakat:
    • szimpla vagy iker elpárologtató szivattyú vízszűrővel és nyomásmérő csonkokkal
    • Frekvenciaváltós kondenzátor szivattyúk, áramlásszabályozóval, vízszűrővel és nyomásmérő csonkokkal a befagyás ellen
    • hidraulikus modulok különféle kombinációkban kaphatók: csak elpárologtató, csak kondenzátor vagy mindkettő

Tracer™ CH530 vezérlő

Adaptive Control™ mikroprocesszoros szabályozóegység a következő jellemzőkkel és feladatokkal:

  • Könnyen kezelhető kezelői felület
  • Külső lineáris visszaállítás, kiegészítő és külső víz alapérték-állítás
  • Kompresszor kW teljesítménykorlátozás (opció)
  • Konfigurálható hibajel relék (opciók)
  • BACnetTM, LonTalk®, Modbus kommunikációs interfész (opcionális)

Kapcsolat kérelmező űrlap