CGWH hőszivattyú

50-157 kW

Fő jellemzők

  • Nagy hatékonyságú, hermetikusan zárt spirálkompresszorok, alacsony rezgés- és zajszinttel, teljes belső túlmelegedés elleni védelemmel
  • A meleg víz kilépő hőmérséklete akár +50 °C
  • Külső fémlemez alkatrészek horganyozva és RAL 9002 porfestve
  • A szerelőpanelek könnyen leszedhetők négyszögkulcs segítségével
  • Beltéri telepítésre kialakítva
  • 380, 400 és 415 V feszültség
  • Fázis és fázis aszinkron érzékelése
  • 400/220 V-os transzformátor a vezérléshez

Ügyfélelőnyök

  • Nagy teljesítményű hőszivattyú
  • Kompakt kialakítás
  • Beltéri telepítés: könnyű karbantartás
  • Minimális karbantartási igény

Opciók

  • Kompresszor hangcsillapító burkolatok
  • Magas és alacsony nyomást mérő órák
  • Elpárologtató szivattyú vezérlés – szimpla vagy iker
  • Vízszűrő
  • Hidraulikus modul – kérdéseivel forduljon a Trane helyi értékesítési irodájához

Tracer™ CH530 vezérlő

Adaptive Control™ mikroprocesszoros szabályozóegység a következő jellemzőkkel és feladatokkal:

  • Könnyen kezelhető kezelői felület
  • Távozó meleg víz hőmérsékletének vezérlése
  • Külső lineáris visszaállítás, kiegészítő és külső víz alapérték-állítás
  • Kompresszor kW teljesítménykorlátozás (opció)
  • Konfigurálható hibajel relék (opcionális)
  • BACnetTM, LonTalk®, Modbus kommunikációs interfész (opcionális)

Kapcsolat kérelmező űrlap