RTXB hőszivattyú

476-1105 kW

Fő jellemzők

  • csavarkompresszorok
  • Statikailag nagy hatásfokú és dinamikailag kiegyensúlyozott ECOPROFILE axiálventilátorok
  • Csőköteges típusú hőcserélők a vízbemenetnél
  • Nagy hatékonyságú lamellás hőcserélők (varrat nélküli bordázott rézcsövek, amelyek mechanikusan vannak a cső lemezeibe illesztve) a levegőbemenetnél
  • Elektronikus expanziós szelepek
  • Galvanizált és festett acélház és panelek
  • Nagyon alacsony zajszintű változat szigetelt kompresszorházzal és kétsebességes ventilátormotorral. Nagyon alacsony zajszintű változat szigetelt kompresszorházzal, növelt felületű hőcserélővel és változtatható ventilátorsebességgel

Ügyfélelőnyök

  • Környezetbarát, biztonságos és hatékony R134a hűtőközeg
  • Kompakt méret, mely lehetővé teszi a rugalmas telepítést új és már meglévő épületekben egyaránt
  • Egyszerűsített karbantartás a könnyen hozzáférhető alkatrészeknek köszönhetően

Opciók

  • Csavarkompresszorok fokozat nélküli kapacitásvezérlővel
  • Lágyindítás
  • Kondenzátorvezérlés be-/kikapcsolás
  • Kondenzátorvezérlés változtatható ventilátor-fordulatszám modulációval
  • Teljesítménytényező-korrekció cos fi 0,91
  • Automatikus áramkör-megszakítók a kompresszorokhoz és/vagy ventilátorokhoz
  • Számozott vezetékek
  • Csillag-delta indító
  • Termosztátos elektromos fűtés vezérlőpanele
  • Fázishiba-védelem relé
  • Behatolásvédelmi és/vagy kondenzátor hőcserélő védőrácsok
  • Gáznyomásmérők
  • Előfestett, epoxi bevonatú réz/réz vagy ónozott réz/réz kondenzátor hőcserélők

Tartozékok

  • Áramláskapcsoló
  • Automatikus vízfeltöltés
  • Víz Victaulic™ készlet
  • Vízszűrő
  • Vízszintmérők
  • Gumi és/vagy rugós rezgéscsillapító alátétek

Vezérlők

  • Standard 8 navigációs gombbal ellátott LCD kijelző
  • 32 bites mikroprocesszor 4MB háttértárral, valós idejű órával a vészjelzések tárolásához, többnyelvű vezérlőszoftverrel
  • RS485 kommunikációs kártya
  • Opcionális
    • Távvezérlő kijelző
    • LonTalk®, BACnet® adatátviteli lehetőségek

Kapcsolat kérelmező űrlap