Picco™ hőszivattyú

Hűtés 6-70 kW Fűtés 6,5-65 kW

Fő jellemzők

  • Hűtőteljesítmény: 6-70 kW
  • Fűtési teljesítmény: 6,5-65 kW
  • Személyre szabott mikroprocesszoros vezérlés túlhevítés elleni védelemmel és elektronikus expanziós szeleppel (EEV).
  • Iker forgó DC áramátalakító kompresszorok.
  • DC áramátalakító meghajtású axiálventilátorok.
  • Kondenzátor-hőcserélő hidrofil alumíniumbordákkal és rézcsövekkel.
  • Hőcserélő: Forrasztott rozsdamentes acéllemez az AISI 316-hoz.
  • Rézhuzalos hűtőkör kondenzációs vezérléssel, EEV, visszacsapó szelep, nagy/alacsony nyomáskapcsoló, folyadékelválasztó és fogadó, karbantartási és szabályozó szelepek, dupla bemeneti nyomás, magas és alacsony nyomásúátalakítók.
  • Integrált hidraulikus rendszer nagy hatásfokú kefe nélküli szivattyúval, tágulási tartállyal, áramláskapcsolóval, légszeleppel, nyomáscsökkentő szeleppel, nyomásmérővel és vízszeleppel a rendszer feltöltéséhez/leengedéséhez.
  • Megfelel a Conto termico 2.0-nak.
  • A osztályú hűtés és fűtés. Minden regionális támogatási program számára rendelkezésre áll
  • Megfelel az Ecodesignnak
  • Moduláris beállítás Hi-T vezérléssel (opcionális)
  • A 6-16 kW modellek számára
    • 2 reverzibilis hőszivattyú változat érhető el
    • Integrált leolvasztási készlettel vagy anélkül
    • 3 szintű akusztikus csomag érhető el
  • A 25-70 kW modellek számára
    • Reverzibilis áramátalakító hőszivattyú
    • Gőzinjektálással vagy anélkül
    • 3 szintű akusztikus csomag érhető el

Ügyfélelőnyök

  • Kiskereskedelmi alkalmazásokhoz tervezve.
  • Mivel rendkívül sokoldalúak, ezért képesek meleg vizet biztosítani a téli fűtéshez, a szaniter forró vízéhez, illetve hűtött vizet biztosítanak a nyári hűtéshez.
  • A rendszer zökkenőmentesen működik a sugárzó és a klímakonvektor rendszerek segítségével, amelyek hálózati vagy megújuló forrásból származó áramforrást használnak
  • Télig melegítheti a meleg vizet, a szaniter melegvíz 58 ° C-on (65 ° C-ig kiegészítő elektromos fűtőberendezéssel) és a hűtött vízhez.
  • A DC áramátalakítós kompresszorok akár 25%-os energiafogyasztást is megtakaríthatnak. Az áramátalakítós kompresszorok optimálisak a hőszivattyú működéséhez, nehéz körülmények között a gőzbefecskendező rendszerrel a téli időszakban is alacsony szintű energiafelhasználást (-25°C-os környezeti léghőmérsékletig) magas szintű kényelmet biztosítanak.
  •  

Opciók

6-16 kW-os modellek

  • 3D reverzibilis hőszivattyú integrált leolvasztási készlettel
  • Egyfázisú elektromos fűtés 2kW / 3 kW / 4,5 kW
  • Háromfázisú elektromos ellenállás 2 kW / 3 kW / 4,5 kW
  • 18 l-es tágulási tartály
  • Puffertartályok: 50 l / 75 l / 95 l

25-79 kW-os modellek

  • Alacsony hőmérsékletű változat
  • Multifunkcionális érintőképernyős távszabályozóegység
  • Gumi lengéscsillapítók
  • Wifi modul
  • Korróziógátló bordavédő kezelés
  • Szaniter vízszonda

Tartozékok

  • 6-16 kW-os modellek
    • Rezgéscsillapító
    • érintőképernyős távszabályozóegység
    • Váltószelep (1") 6,9 Kvs
    • Távoli érzékelő rendszer-szonda tárolótartály
    • Fagyás elleni védelem
  • 25-70 kW-os modellek
    • Védőmodul
    • DC ventilátor
    • EC kefe nélküli keringető
    • Külső szivattyú előkészítése
    • Automatikusan igazodó keringető
    • AC áramátalakító szivattyú
    • Fagyvédelmi készlet
    • Üzemkezelési modul
    • Alacsony zajszint (burkolat)
    • Szuperalacsony zajszint (burkolat + Axitop)
  • Személyre szabott szabályozóegységrendszer mikroprocesszorral
  • Az összes egységnek három üzemmódja létezik: fűtő, hűtő és energia-visszanyerő üzemmód
  • A vezérlés kezeli a szelepeket, váltót és a másodlagos keringtető rendszert
  • A vezérlés képes a külső nap- és termikus rendszerek kezelésére is
  • A távvezérlés is elérhető lehetőség
  • A szabályozóegység kezeli a következő funkciókat is: a vízhőmérséklet szabályozása, a fagy elleni védelem, az időbeállítás és a kompresszorok indítási sorrendje, a riasztások visszaállítása és kezelése, a ventilátorok és a szivattyú modulálása.
  • Kérésre a Modbus protokoll segítségével össze lehet kötni a mikroprocesszort egy BMS távszabályozóegység rendszerrel.
  • A szabályozóegységrendszer az ÁRAMÁTALAKÍTÓ technológiával és a fedélzeti érzékelőkkel együtt folyamatosan figyeli és alkalmazkodik az áramátalakítós kompresszor, a keringető szivattyú és a ventilátor teljesítményéhez.
  • Hi-T lehetőség
    • A Hi-T egy érintőképernyős távszabályozóegység a hűtő/hőszivattyús rendszer hálózatának központosított kezeléséhez.
    • Részleges funkciókat is kezel (azaz mint egyetlen hűtőberendezés/hőszivattyú távszabályozóegység panelje vagy a zónák kezelésének termosztátja).
    • Integrálja a páratartalom és a hőmérséklet érzékelőt a környezet hőhigrometriás elemzéséhez és a párátlanító rendszert használó sugárzó padlófűtő rendszerek kettős alapértékének kezeléséhez.
    • Az intuitív interfész egyszerűsíti a vezérlés használatát
    • A távszabályozóegység rendszeresen felügyeli a hálózatot, hogy van-e olyan ciklusidő, amely a jelzés- vagy parancskérés és a funkció aktiválása között eltelt, a ciklusidő a klímakonvektor-egység és a hőszivattyúk hálózatának nagyságától függ.

További termékanyagok keresése

* További Ecodesign adatlapokért, kérjük, forduljon a Trane képviselőjéhez.