Flex Hőszivattyúk

47-354 kW

Fő jellemzők

  • Hűtőteljesítmény modulonként: 55 - 135 kW
  • Modulonkénti fűtési teljesítmény: 55 -135 kW
  • Teljesen moduláris rendszer: 6 modul csatlakoztatására elég teljesítménnyel, korlátozások nélkül 810 kW-ig
  • Kompakt lábnyom: minden modell 2,4 m hosszú x 1 m széles
    • A legtöbb szolgálati felvonóba illeszkedéshez tervezve
    • Nincs szükség daru vagy helikopter bérlésére ahhoz, hogy hozzáférjenek a tetőhöz
  • Megfelel az ENER Lot21 Ecodesign rendeletnek.  Az összes SEER szint ≥ 3,8
  • Tandem DSH spirálkompresszorok és elektronikus expanziós szelepek
  • Mikrocsatornás kondenzátor hőcserélőknek köszönhető az alacsony R-410A hűtőközegtöltet = Fenntarthatóság és alacsonyabb költségek  
  • Fejlett kivitelezés iparosítás a karbantartási műveletek optimalizálásához. Teljes hozzáférhetőség az összes alkatrészhez.

Ügyfélelőnyök

  • Bárhol és bármikor üzembe helyezhető
    • A HVAC rendszer kivitelezője játszhat a tömegeloszlással és a térátalakítással, pl. tető építése
    • Rugalmas HVAC üzem kivitelezés és/vagy esztétikus kinézet. Minden modul különféle módon üzembe helyezhető
      • Pl. különböző tetősarkak, különböző padlószintek, stb...
  • Leállás nélküli folyamatos üzemelés
  • „Éppen időben” alapelvű rendszer
  • Könnyen kezelhető
    • Tökéletes a korlátozott hozzáférésű projekthez
    • Tökéletes a belvárosi projekthez, ahol a tetőhozzáférés nem megengedett
    • Tökéletes az átalakításhoz
  • Rugalmas és optimalizált befektetés
    • Terjessze a beruházásokat a kapacitás bővítésével lépésről lépésre
    • Csak akkor adjon hozzá moduláris egységet, ha költségvesztés nélkül, több teljesítményre van szüksége
    • A projekt bármely szakaszában, mindenféle korlátozás nélkül, illetve anélkül, hogy eredetileg további teljesítményt terveztek volna maximum 6 egységig és maximum 810kW-ig

Opciók

  • Gőzhűtő
  • Hővisszanyerés
  • AKUSZTIKUS VÁLTOZATOK
    • Alacsony zajszint
    • Szuper alacsony zajszint
  • HIDRAULIKUS lehetőségek
    • Kompakt szivattyúállomás - Alacsony fejnyomás 
    • Kompakt szivattyúállomás - Közepes fejnyomás
    • 2 Kompakt szivattyúállomás  - Alacsony fejnyomás
    • 2 Kompakt szivattyúállomás - Közepes fejnyomás
    • Kompakt szivattyúállomás - Alacsony fejnyomás és víztartály
    • Kompakt szivattyúállomás - Közepes fejnyomás és víztartály
    • 2 Kompakt szivattyúállomás - Alacsony fejnyomás és víztartály
    • Kompakt 2 szivattyúállomás - Közepes fejnyomás és víztartály
    • Kompakt  Áramátalakító szivattyúállomás - Alacsony fejnyomás
    • Kompakt áramátalakító szivattyúállomás - Közepes fejnyomás
    • 2 Kompakt áramátalakító szivattyúállomás  - Alacsony fejnyomás
    • 2 Kompakt áramátalakító szivattyúállomás - Közepes fejnyomás
    • Kompakt áramátalakító szivattyúállomás - Alacsony fejnyomás és víztartály
    • Kompakt áramátalakító szivattyúállomás  - Közepes fejnyomás és víztartály
    • 2 Kompakt 2 áramátalakító szivattyúállomás - Alacsony fejnyomás és víztartály
    • 2 Kompakt 2 áramátalakító szivattyúállomás - Közepes fejnyomás és víztartály

Tartozékok

  • A MODULÁRIS CSATLAKOZÁSOK TARTOZÉKAI
    • FlexMaster
    • Hidraulikus csatlakoztatási készlet a sima modulok közti csatlakozáshoz
    • Hidraulikus csatlakoztatási készlet a sima modulok közti csatlakozáshoz(a hidraulikus változatokhoz)
  •  
  • RÖGZÍTETT TARTOZÉKOK
    • Alacsony környezeti hőmérséklet készlet (-10 °C-ig)
    • Gáznyomásmérők
    • Teljes behatolásvédelmi rácsok
    • Teljesítménytényező-korrekció cos phi = 0,91
    • Termosztátos elektromos fűtés vezérlőpanele
    • Vízszivattyúk automatikus átváltása
    • Fázishiba-védelem relé
    • Soros kártya BacNet protokollal vagy MS/TP
    • Soros kártya BacNet protokollal vagy TCP/IP
    • Gateway Modbus LonTalk
    • Lágy - Indítás
    • Elektromos Áramforrás semleges 400V/3ph nélkül
    • Automatikus áramköri megszakítók
    • Lépés kondenzáló hőcserélő szabályozóegység
    • Kondenzátorvezérlés változtatható ventilátor-fordulatszám modulációval
    • ECO-PROFILÚ ELEKTROMOS ventilátorok
    • Magas statikus nyomású ECO-PROFILÚ ELEKTROMOS ventilátorok 100 Pa
    • Axitop diffúzor
    • E-bevonatos korrózióálló kondenzáló hőcserélő kezelés
    •  
  • TARTOZÉKOK
    • Sea konténer készlet
    • Áramláskapcsoló
    • Automatikus vízfeltöltés
    • Vízszűrő
    • Távszabályozóegység kijelző
    • Vízszintmérők
    • Victaulic készlet
    • Rezgéscsillapító gumialátétek
    • Rezgéscsillapító rugóalátétek
    •  
  • GYÁRILAG BESZERELT OPCIÓK
    • Modbus RS485
    • Elektronikus expanziós szelep
    • Számozott vezetékek

FlexMaster szabályozóegység

  • Szabályozzon legfeljebb 6 egyenlő vagy eltérő teljesítményű egységet   (2-csöves rendszerek)
  • Hidraulikus készlet szabályozása: a külső vízszivattyúcsoport vagy az egyes egységekbe beépített vízszivattyúk kezelése
  • Alapérték kezelése: a szonda által biztosított bemeneti vagy kimeneti vízhőmérséklet alapján történő beállítás
  • RS 485 soros kommunikáció a moduláris egység(ek) és a FlexMaster szabályozóegység között
  • Több nyelvű interfész
  • PVC doboz átlátszó ajtóval, UV-álló és 66-os IP osztály
  • Potenciálmentes érintkezések az általános riasztási jelzésekhez és a vízszivattyú aktiválásához
  • Potenciálmentes érintkezések:
    • A rendszer elindítása
    • Szezonális beállítások külső jelekkel történő beállítása
    • A külső vízszivattyú(k) esetleges riasztási állapota
    • Dupla alapérték kezelése
  • BMS csatlakozás a Modbus protokollon/RS485-ön keresztül
  • Bemeneti és kimeneti szondák a felhasználó számára
  • Külső légszonda
  • Szondák a másodlagos felhasználó hőmérséklet-szabályozásához, teljes vagy részleges visszanyeréshez és hazsnálati melegvízhez (csak szükség esetén)

FlexMaster bárhol és bármikor

  • Ideális több Flex moduláris egység egyetlen „Master szabályozóegységhez” csatlakoztatására
  • A hűtő/hőszivattyú-üzem teljesítményének kibővítéséhez
  • A moduláris egységek fő funkcióinak és működési üzemmódok vezérléséhez
  • Leállás nélküli üzemelés!  Az egyik modulnál szükséges megelőző vagy korrekciós karbantartás esetén minden más moduláris egység folyamatosan üzemel
  • Biztonsági tartalék vagy készenléti teljesítmény!
    • Növekszik a létesítmények biztonsági tartaléka vagy készenléti teljesítmény kérelme (például kórházak, bankok, adatközpontok, magas színvonalú apartmanházak stb.)
    • A hagyományos rendszerekhez hasonló kapacitású második egységre van szükség.  A Flex moduláris rendszerek ugyanazt a hatást érik el egyszerűen azzal, hogy hozzáadnak egy moduláris egység
    • Szabályozzon legfeljebb 6 egyenlő vagy eltérő teljesítményű egységet

Kapcsolat kérelmező űrlap