Lyra™ CXCN Hőszivattyú

Hűtés 50-245 kW Fűtés 55-270 kW

Fő jellemzők

  • Hermetikus spirálkompresszorok, alacsony vibráció és alacsony zajszint
  • A vezetékes légbeszívóval és kibocsátóval ellátott berendezéseket beltéri telepítéshez tervezték. Opcionális EC légkezelő ventilátor a nagyobb külső statikus nyomás eléréséhez 400 Pa-ig a jobb kapacitás moduláció és az energiamegtakarítás érdekében.
  • Vízoldali oldallemezes hőcserélő differenciálnyomás-kapcsolóval és fagyásvédő elektromos fűtéssel
  • Levegőoldali hőcserélő nagy hatásfokú lamellált tekercsekkel és varrat nélküli rézcsövek alumíniumlamellákkal
  • Termosztatikus expanziós szelep
  • A ház és a panelek galvanizált és festett acélból készülnek
  • Horizontális vagy vertikális légáramlás
  • Ventilátor külső statikus nyomása 300 Pa mértékig
  • Vízoldali oldallemezes hőcserélő, differenciálnyomás-kapcsolóval és fagyásvédő elektromos fűtéssel
  • Elektronikus expanziós szelep          
  • Mikroprocesszor alapú szabályozóegység a berendezés be/ki üzemmódjának, működési módja beállításának és paraméterei beállításának kezeléséhez
  • A ház és a panelek galvanizált és festett acélból készülnek
  • Teljes mértékben megfelel a komforthűtőkről szóló 2016/2281 EU rendeletnek

Ügyfélelőnyök

  • Kompakt méret, amely lehetővé teszi a rugalmas telepítést új és már meglévő épületekben egyaránt
  • A karbantartási munkálatok könnyűek, köszönhetően az alkatrészek elhelyezkedésének
  • Rendkívüli akusztikus kényelmi szintek
  • A Digitális leolvasztás egy olyan önszabályozó leolvasztási rendszer, amely képes csak akkor közbeavatkozni, ha egyenletes vastagságú jég képződik a hőcserélő lamelláin
  • Dinamikus logikai szabályozás (DLC) - a vízbevezetési hőmérséklet differenciálját kezeli a változási sebessége alapján A DLC-nek köszönhetően a kompresszorindulások száma lecsökken, ezzel biztosítva a gazdaságos és energiatakarékos működést
  • A Dinamikus alapérték-funkció lehetővé teszi az alapérték egyidejű változtatását, így a legjobb kényelmi feltételek és a maximális energiamegtakarítás mindig elérhetőek lesznek.
  • Tökéletes egy sor nagy és ipari alkalmazáshoz
    • Az épület teteje hajlított vagy nem elég nagy
    • Floor-by-floor légkondicionáló rendszer egyedi méréssel/számlázással
      • Példa: Magas színvonalú apartmanházak
    • Zajérzékeny telepítések
    • A „rejtett” beltéri telepítéssel elkerülheti a szomszédok panaszait
    • Szellőztetett levegő be- és kivezetése:
    • A testre szabott kielégítő hangtompítók könnyű telepíthetősége
      • Specifikus zajkövetelmények
    • Lehetővé teszi a gépház elszigetelését az alacsony külső levegőhőmérséklettől
      • Példák: Színházak/Hotelek/Irodaházak az (ó-) városközpontokban
    • Magas levegőszennyezettségű területek.  A beltéri telepítés megvédi az egységet a korrodálódástól.  Jó minőségű bevonatot használjon a kondenzátor-hőcserélőn

Opciók

  • Kompresszorok hangcsillapító burkolatai
  • Lágyindító
  • RS 485 soros kommunikációs kártya
  • Teljesítménytényező-korrekció cosphi = 0,91
  • Automatikus áramköri megszakítók
  • Gőzhűtő
  • Túlfeszültség/feszültséghiány + fázishiba ellen védő relé
  • Epoxi-bevonatú kondenzátor-hőcserélők
  • Előrefestett kondenzáló hőcserélők
  • Réz/réz kondenzáló hőcserélők
  • Fejlett iPro mikrokompresszor szabályozó BACnettel, Modbus, LonTalk soros kártya lehetőség

Tartozékok

  • G4-EU4 kondenzátor bemeneti légszűrők
  • Távvezérlő panel
  • Áramláskapcsoló
  • Automatikus vízfeltöltés
  • Vízszűrő
  • Vízszintmérők
  • Gáznyomásmérők
  • Gumis vagy rugós rezgéscsillapító alátétek
  • Mikroprocesszor alapú vezérlő a berendezés be/ki üzemmódjának, működési módja beállításának, paraméterei beállításának és hibakód kijelzésének kezeléséhez
  • Carel elektronikus expanziós szelep 
  • Az alapértékegyeztető eljárás a több bemeneti forrásból származó végleges, hiteles értékek kiválasztására szolgáló stratégia:
    • A külső bemenetek „keményen huzalozottak” közvetlenül a helyi hűtőszabályozó egység vezérlőjével alacsony feszültségű bináris (Be/Ki vagy Hűtő/Fűtő üzemmód)
    • Külső alapérték 4-20mA analóg jelekkel vagy dupla alapérték digitális bemenettel. ebben az esetben szükséges az iPro egységszabályozó megrendelése
    • A BMS bemenetek (Opcionális)  épületautomatizálási rendszerek, amelyek képesek a hálózat soros linkjein keresztül (ideértve a Modbus-t, a Lon Talkot és a BACNetet) kommunikálni a hűtőszabályozó egységgel. A két utóbbi csak az I Proval érhető el.