CXCM hőszivattyú

43-327 kW

Fő jellemzők

  • Hermetikus spirálkompresszorok, alacsony vibráció és alacsony zajszint
  • A vezetékes légbeszívóval és kibocsátóval ellátott berendezéseket beltéri telepítéshez tervezték. Opcionális EC plug ventilátorok a megnövelt külső statikus nyomásért akár 400 Pa mértékig.
  • Vízoldali oldallemezes hőcserélő, differenciálnyomás-kapcsolóval és fagyásvédő elektromos fűtéssel
  • Levegőoldali hőcserélő nagy hatásfokú, lamellált tekercsekkel és varrat nélküli rézcsövek alumínium lamellákkal
  • Termosztatikus expanziós szelep
  • A ház és a panelek galvanizált és festett acélból készülnek
  • Horizontális vagy vertikális légáramlás

Ügyfélelőnyök

  • Kompakt méret, mely lehetővé teszi a rugalmas telepítést új és már meglévő épületekben egyaránt
  • A karbantartási munkálatok könnyűek, köszönhetően az alkatrészek elhelyezkedésének
  • Rendkívüli akusztikus kényelmi szintek
  • A Digitális leolvasztás egy olyan önszabályozó leolvasztási rendszer, amely képes csak akkor közbeavatkozni, ha egyenletes vastagságú jég képződik a hőcserélő lamelláin
  • Dinamikus logikai szabályozás (DLC) - a vízbevezetési hőmérséklet differenciálját kezeli a változási sebessége alapján A DLC-nek köszönhetően az kompresszorindulások száma lecsökken, ezzel biztosítva a gazdaságos és energiatakarékos működést.
  • A Dinamikus alapérték-funkció lehetővé teszi az alapérték egyidejű változtatását, így a legjobb kényelmi feltételek és a maximális energiamegtakarítás mindig elérhetőek lesznek.

Opciók

  • Kompresszorok hangcsillapító burkolatai
  • Lágyindító
  • RS 485 soros kommunikációs kártya
  • Elektronikus expanziós szelep
  • Teljesítménytényező-korrekció cos fi = 0,91
  • Automatikus áramköri megszakítók
  • Számozott vezetékek
  • Túlfeszültség/feszültséghiány + fázishiba ellen védő relé
  • Elektronikus kapcsolású (EC) ventilátorok a megnövelt kapacitásmodulációért és energiamegtakarításért
  • Epoxi bevonatú kondenzátor hőcserélők
  • Előrefestett kondenzátor hőcserélők
  • Réz/réz kondenzátortekercsek
  • Ónozott réz kondenzátortekercsek
  • Kondenzátorvezérlés változtatható ventilátorsebesség-modulációval és inverterrel akár +10 °C-os külső léghőmérsékletig

Tartozékok

  • Távkijelző
  • Áramláskapcsoló
  • Automatikus vízfeltöltés
  • Vízszűrő
  • Nyomás- vagy gázmérők
  • Gumi vagy rugós rezgéscsillapító alátétek
  • Mikroprocesszor alapú vezérlő a berendezés be/ki üzemmódjának, működési módja beállításának és paraméterei beállításának kezeléséhez

Kapcsolat kérelmező űrlap