TraneCube™ CXB Hőszivattyú

14-43 kW

Fő jellemzők

  • Spirálkompresszoros
  • Axiálventilátorok propellertípusa
  • Levegőoldali hőcserélő varrat nélküli rézcsövekkel és alumínium lamellákkal
  • Vízoldali hőcserélő – acélforrasztású lemez differenciálnyomás-kapcsolóval és fagyásvédő elektromos fűtéssel
  • Alacsony környezeti kondenzátor-nyomásszabályozóegység változtatható ventilátorsebesség-modulációval
  • Elektromos panel főkapcsolóval
  • A ház és a panelek galvanizált és festett acélból készülnek

Ügyfélelőnyök

  • Teljes megfelelés az ErP 2009/125/EC irányelvnek
  • A Digitális leolvasztás egy olyan önszabályozó leolvasztási rendszer, amely képes csak akkor közbeavatkozni, ha egyenletes vastagságú jég képződik a hőcserélő lamelláin
  • Dinamikus logikai szabályozás (DLC) - a vízbevezetési hőmérséklet differenciálját kezeli a változási sebessége alapján A DLC-nek köszönhetően az kompresszorindulások száma lecsökken, ezzel biztosítva a gazdaságos és energiatakarékos működést.
  • A dinamikus alapérték funkció lehetővé teszi az alapérték egyidejű változtatását, hogy a legjobb kényelmi feltételek és a maximális energiamegtakarítás mindig elérhetőek legyenek.

Opciók

  • Alacsony környezeti hőmérséklet készlet (-10 °C-ig) fűtő üzemmódban
  • Alacsony vízhőmérséklet-készlet (-12 °C-ig)
  • Hidraulikus modul vízszivattyúval
  • Hidraulikus modul vízszivattyúval és víztartállyal (külön szállítva)
  • Kompresszorok hangcsillapító burkolatai
  • Lágyindító
  • Termosztátos elektromos fűtés vezérlőpanele
  • Fázishiba-védelem relé
  • Epoxi-bevonatú kondenzátor-hőcserélők

Tartozékok

  • Távvezérlő panel
  • RS485 kommunikációs kártya
  • Áramláskapcsoló
  • Automatikus vízfeltöltés
  • Vízszűrő
  • Vízszintmérők
  • Rezgéscsillapító gumialátétek
  • Mikroprocesszor alapú vezérlő a berendezés be/ki üzemmódjának, működési módja beállításának, paraméterei beállításának és hibakód kijelzésének kezeléséhez