Conquest Hőszivattyú CXAX

40-165kW

 

 

 

 

 

 

 

Fő jellemzők

  • Kompakt kialakítás: csökkentett kibocsátás és alacsony profilú kivitelezés
  • Kiváló minőség
  • Fűtés, egész évben: -15 °C környezeti hőmérséklettől 60 °C kilépő víz hőmérsékletig
  • Részterhelésre optimalizált hatékonysági szint
  • Megfelel az Ecodesign 2015 és 2017 elvárásainak (Fűtőberendezésekre vonatkozó európai irányelv)
  • Két akusztikai csomag: Standard zaj, Alacsony zaj hatékonyságvesztés nélkül
  • Egy- és/vagy kétkörös lehetőség

Ügyfélelőnyök

A legjobb értékű folyadékhűtő az alábbiaknak köszönhetően:

  • Reverzibilis működés: hűtés vagy fűtés
  • Alacsony energiafogyasztás kiváló részleges terhelési hatékonyság (ESEER)
  • Csendes üzemelés: diszkrét, még a leginkább hangérzékeny alkalmazási területeken is
  • Egyedi: hatékonyságát megőrzi a hangerő csökkenésével is
  • Kompakt kialakítás: könnyebb beépítés
  • Megbízhatóság: a fő alkatrészeket a Trane tervezte és gyártotta
  • Felhasználóbarát vezérlő interfész és épületautomatizálási rendszerekkel együtt működtethető

Opciók

  • Különféle integrált hidraulikus modulok: szimpla- vagy ikerszivattyú, alacsony vagy magas nyomás
  • Puffertartály a megbízható és zökkenőmentes működésért
  • Alacsony hőmérsékleten történő technológiai hűtés (<4 °C)
  • Téli üzem -10°C-ig 
  • E-bevonatú kondenzátor-hőcserélő a tartósság érdekében
  • Részleges hővisszanyerés (PHR)
  • Hőcserélő védőrács
  • Nagy hatásfokú verzió (HE)
  • Okos áramlásszabályozó  a változó térfogatáramhoz (VPF)
  • Magas külső statikus nyomás (HESP)
  • Okos telepvezérlő
  • Segédfűtés

Tartozékok

  • Elasztomer rezgéscsillapítók
  • Új Trane piacvezető kiskereskedelmi vezérlő
  • Standard navigációs gombbal ellátott LCD kijelző
  • Opcionális deluxe kijelző:
    • Könnyen olvasható, 7 colos képátlójú, színes érintőképernyős kijelző
    • Iparágvezető algoritmusok
    • Nyílt protokollos kivitel
    • Adaptív vezérlés
  • SmartCom interfész: BACnetTM, LonTalk®, Modbus adatátviteli lehetőségek

Kapcsolat kérelmező űrlap