CXAM Hőszivattyú AquaStream 3G

60-470 kW

Fő jellemzők

  • Két hatékonysági szint: magas vagy standard
  • Három akusztikai változat: standard, alacsony hangszint vagy átfogó akusztikus csomag
  • Nagy hatékonyságú spirálkompresszorok
  • A meleg víz kilépő hőmérséklete akár +55 °C
  • Szabadalmaztatott hűtőkör
  • A Trane által tervezett, nyitható, zsanérokra szerelt, alacsony zajszintű ventilátorok
  • Elektronikus expanziós szelep
  • Keményforrasztott lemezes hőcserélők
  • Porral szórt alkatrészek a tartósság érdekében
  • Főkapcsoló/transzformátor
  • Vízszűrő és áramláskapcsoló

Ügyfélelőnyök

  • Életciklus-hatékonyság
  • Hatékonyság és zajszint kompromisszumok nélkül
  • Egész éves működés
  • Kiemelkedő megbízhatóság és tartósság
  • Tökéletes egy sor komfort- és ipari alkalmazáshoz 
  • Egyszerűen szerelhető és szervizelhető

Opciók

  • Beépített hidraulikus modul puffertartállyal vagy anélkül
  • Szimpla vagy ikerszivattyú
  • Frekvenciaváltós hajtás, a szivattyú áramlásának beállításához
  • Fagyvédelem szabályozás
  • Fekete epoxival bevont kondenzátor hőcserélő
  • Zsaluzott panelek, védőrácsokkal

Tartozékok

  • Neoprén rezgéscsillapítók
  • Hornyolt csőcsatlakozó készlet

Tracer™ CH530 vezérlő

Mikroprocesszoros Adaptive Control™ a következő jellemzőkkel:

  • Könnyen kezelhető kezelőpanel
  • Intelligens fagymentesítés-kezelés
  • Külső auto/stop
  • Külső reteszelés
  • Hűtöttvíz-szivattyú vezérlés
  • Jégkészítés kártya (opcionális)
  • Hűtöttvíz- és távoli áramkorlát-alapjel kártya (opcionális)
  • BACnetTM, LonTalk®, Modbus adatátviteli lehetőségek

Kapcsolat kérelmező űrlap

Egyéb szolgáltatások