Precíziós klímaszekrények

Precíziós egységeink megkönnyítik a klímavezérlés pontosságát.

Precízió kompromisszumok nélkül. Az adatközpontok, a szerverszobák, valamint az egyéb korszerű alkalmazások jobban igénylik az extrém megbízhatóságot a klímavezérlő rendszereiktől, mint valaha. Ha a hőmérséklet vagy a páratartalom szintje akár kicsit is eltér, ez potenciális rendszer-meghibásodáshoz és esetenként drasztikus anyagi veszteségekhez vezethet. A Trane teljes épületkomfort elérését célzó koncepciója részeként ezért nyújt kiváló megoldást precíziós klímavezérlés terén hi-tech létesítmények számára.

A Trane precíziós egységei nem csak precízen vannak vezérelve, de pontosan oda irányítják a hűtést, ahol szükség van rá.

Rugalmasság

A Trane precíziós egységeinek palettája a legszélesebb választékot kínálja a hűtőkapacitások terén: 5 kW-tól kezdve 130 kW-ig. Tehát bármilyen hűtési igényei vannak is, biztos lehet benne, hogy meg tudjuk oldani őket.

Sőt, a termékskála hatalmas lehetőséget kínál konfigurációk és légszállítási technológiák terén is.

Választhat közvetlen tágulású léghűtéses egységekből, vízhűtésesből vagy akár hűtött vizesből, energiatakarékos vagy iker-hűtőegységekből.

Széles választék áll továbbá a rendelkezésére ventilátorok típusaiból és opcióiból; minden, amire csak szüksége lehet a kívánt megoldás pontos eléréséhez.