Fő jellemzők
A Trane XStream hűtőket úgy tervezték, hogy iparvezető részleges
terhelési hatékonyságot érjenek el a környezet károsítása nélkül
- Közel nullás GWP (<1) R1234ze hűtőközeg
- R513A
- R134a
- A többkompresszoros kialakítás kiemelkedő
részterhelési hatékonyságot tesz lehetővé azáltal, hogy kikapcsolja
a kompresszorokat, miközben felhasználja a teljes hőcserélő
felületet a megmaradt kompresszorokhoz.
- Az XStream hűtők és
hőszivattyúk kihasználják a keresztáramlatos hőcserélősor
kialakítását, hogy minden üzemelési feltétel mellett csökkentsék a
kompresszor munkaterhelését.
- Maximális
kondenzátor-hőmérséklet: 85°C a R1234ze-vel (68°C az R134a-val)
- 3 különböző hatékonysági szint:
-
SE: Normál hatásfokú
-
HE: Nagy hatásfok
-
HSE: Magas szezonális hatékonyság (adaptív frekvenciás
hajtással)
Ügyfélelőnyök
- Kibővített és páratlan képességek
- Nagy hatékonyság
hűtésnél és fűtésnél egyaránt
- 99,5%-os megbízhatóság
- Alkalmas magas kondenzáló hőmérsékletekre és a potenciálisan
85°C-ot is meghaladó forróvizes hőszivattyúk alkalmazására
- Rendkívül sokoldalúan változtatható a különféle felhasználási
igényeknek megfelelően
A sorozat leírása
- RTWF csomagolt R134a/R513A hűtő: 350-1860 kW
- RTWF G
csomagolt R1234ze hűtő: 345-1420 kW