XStream RTHF hűtő

850-3670 kW

Fő jellemzők

A Trane XStream hűtőket úgy tervezték, hogy iparvezető részleges terhelési hatékonyságot érjenek el a környezet károsítása nélkül

  • Közel nullás GWP (<1) R1234ze hűtőközeg
  • R134a
  • A többkompresszoros kialakítás kiemelkedő részterhelési hatékonyságot tesz lehetővé azáltal, hogy kikapcsolja a kompresszorokat, miközben felhasználja a teljes hőcserélő felületet a megmaradt kompresszorokhoz.
  • Kettős kör
  • Az XStream hűtők és hőszivattyúk kihasználják a keresztáramlatos hőcserélősor kialakítását, hogy minden üzemelési feltétel mellett csökkentsék a kompresszor munkaterhelését.
  • 2 különböző hatékonysági szint:
    • XE: eXtra magas hatékonyság
    • HSE: Magas szezonális hatékonyság (adaptív frekvenciás hajtással)

A sorozat leírása

  • RTHF csomagolt R134a hűtő: 1150-3670 kW
  • RTHF G csomagolt R1234ze hűtő: 850-2760 kW

Ügyfélelőnyök

  • Kibővített és páratlan képességek
  • Nagy hatékonyság hűtésnél és fűtésnél egyaránt
  • 99,5%-os megbízhatóság
  • Rendkívül sokoldalúan változtatható a különféle felhasználási igényeknek megfelelően

Fő opciók

  • Folyamathűtés: a párologtatóból kilépő víz hőmérséklete -12 °C
  • Jégkészítés
  • Balos vagy jobbos kialakítás
  • VPF üzemelés
  • Trane kombinált okosvezérlés és interfész
    • Piacvezető TD7-es érintőképernyő 7-hüvelykes színes kijelzővel
    • A kritikus információk egyértelmű megjelenítése
    • Felügyelet beállításai, adattrendek, jelentések és riasztások
    • Egyszerű, intuitív navigáció
    • Hatékony működés, felügyelet és kezelés
    • Tartós kialakítás beltéri és kültéri használatra egyaránt
  • Trane™ UC 800 szabályozóegység
    • Új generációs Trane-szabályozóegység-platform hűtőkhöz
    • Továbbfejlesztett algoritmusok a legnagyobb kihívást jelentő körülményekhez is
    • Hatékony és megbízható működés fenntartása
  • Csatlakoztathatóság
    • Teljes együttműködés a SmartCom interfész révén: BACnetTM (IP és MSTP), LonTalk®, Modbus
    • Teljes távvezérléses lehetőség a Trane BMS-en vagy Hűtőtelep-vezérlőkön át

Kapcsolat kérelmező űrlap