XStream™ eXcellent GVWF hűtő

310-2660 kW

Fő jellemzők

A nagy sebességű centrifugálkompresszorral ellátott XStream™ Excellent GVWF modell széles kapacitási tartományt biztosít akár 2,7 MW teljesítményig, iparágvezető részleges és teljes terhelési hatékonyság mellett.

  • Közel nullás GWP (<1) R1234ze hűtőközeg
  • R-134a
  • Két független hűtőkör
  • 2, 3 vagy 4 sebességű, olajmentes centrifugálkompresszor, amely integrált, változtatható frekvenciájú hajtással és lágyindítási modullal ellátott mágneses lebegtetésű csapágyazást használ
  • Economizer áramkör
  • Trane által szabadalmazott elárasztásos párologtató

Ügyfélelőnyök

  • Piacvezető energiahatékonysági (EER) és szezonális energiahatékonysági arány (SEER) alacsonyabb zajszintekkel
  • Az R1234ze GWP-értéke a jelenlegi F-gáz jogszabályi követelmények meghaladásánál eggyel kevesebb, és csökkenti a széndioxid (CO2) kibocsátásokat
  • Csendes üzemelés: diszkrét, még a hangra legérzékenyebb alkalmazás során is, kapacitás- vagy hatásfok-csökkenés nélkül.
  • Jelentősen csökkentett bementi áram az indításkor
  • Csökkentett hűtőközegtöltet
  • Egyszerű üzemeltetés, köszönhetően az okos szabályozóegységeknek és a felhasználóbarát érintőképernyős interfésznek
  • Nincs kompromisszum: A Trane legendás megbízhatósága

A sorozat leírása

  • GVWF csomagolt R134a hűtő: 395-2660 kW
  • GVWF G csomagolt R1234ze hűtő: 310-1820 kW
 
 

Fő opciók

  • Balos vagy jobbos kialakítás
  • Kettős energiacsatlakozás
  • VPF üzemelés
  • Trane kombinált okosvezérlés és interfész
    • Piacvezető TD7-es érintőképernyő 7-hüvelykes színes kijelzővel
    • A kritikus információk egyértelmű megjelenítése
    • Felügyelet beállításai, adattrendek, jelentések és riasztások
    • Egyszerű, intuitív navigáció
    • Hatékony működés, felügyelet és kezelés
    • Tartós kialakítás beltéri és kültéri használatra egyaránt
  • Trane™ UC 800 szabályozóegység
    • Új generációs Trane-szabályozóegység-platform hűtőkhöz
    • Továbbfejlesztett algoritmusok a legnagyobb kihívást jelentő körülményekhez is
    • Hatékony és megbízható működés fenntartása
  • Csatlakoztathatóság
    • Teljes együttműködés a SmartCom interfész révén: BACnetTM (IP és MSTP), LonTalk®, Modbus
    • Teljes távvezérléses lehetőség a Trane BMS-en vagy Hűtőtelep-vezérlőkön át

További termékanyagok keresése

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.