City RTSF G hűtő

185-385 kW

Fő jellemzők

A Trane City hűtőket úgy tervezték, hogy hatékonyságot és fenntarthatóságot nyújtsanak a környezet károsítása nélkül.

Kompakt és moduláris, korlátozott helyekre különösen jól férnek be.

  • Közel nullás GWP (<1) R1234ze hűtőközeg
  • Csavarkompresszor és AFD (Adaptív frekvenciaváltós hajtás)
  • Keményforrasztott lemezes hőcserélők
  • Mindössze 920 mm szélesség
  • Széles működési tartomány:
  •     A párologtató oldalán a kilépő hőmérséklet -12 és 30°C közötti
  •     A kondenzátor oldalán a kilépő hőmérséklet 10 és 80°C közötti

Ügyfélelőnyök

  • Fenntartható és tartós megoldás 400 kW alatti alkalmazásokhoz
  • Nagy hatékonyság hűtésnél és fűtésnél egyaránt
  • 99,5%-os megbízhatóság
  • Rendkívül sokoldalúan változtatható a különféle felhasználási igényeknek megfelelően

 

Fő opciók

  • Folyamathűtés - a párologtatóból kilépő víz hőmérséklete akár -12 °C
  • Jégkészítés
  • Hangcsillapító panelek (akár -9 dB(A) csillapítás)
  • VPF üzemelés
  • Trane kombinált okosvezérlés és interfész
    • Piacvezető TD7-es érintőképernyő 7-hüvelykes színes kijelzővel
    • A kritikus információk egyértelmű megjelenítése
    • Felügyelet beállításai, adattrendek, jelentések és riasztások
    • Egyszerű, intuitív navigáció
    • Hatékony működés, felügyelet és kezelés
  • Trane™ UC 800 szabályozóegység
    • Új generációs Trane-szabályozóegység-platform hűtőkhöz
    • Továbbfejlesztett algoritmusok a legnagyobb kihívást jelentő körülményekhez is
    • Hatékony és megbízható működés fenntartása
  • Csatlakoztathatóság
    • Teljes együttműködés a SmartCom interfész révén: BACnetTM (IP és MSTP), LonTalk®, Modbus
    • Master/slave üzemeltetés
    • Teljes távvezérléses lehetőség a Trane BMS-en vagy Hűtőtelep-vezérlőkön át

További termékanyagok keresése

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.