RTWD folyadékhűtő

235-980 kW

Fő jellemzők

  • Alacsony fordulatszámú, közvetlen hajtású, félhermetikus csavarkompresszor mindössze 3 mozgó alkatrésszel, hűtőközeg hűtésű motorral
  • Trane Adaptive Frequency™ hajtás (AFD)
  • Teljes terhelésszabályozás (15–100%)
  • 4 különböző hatékonysági szint:
    • SE: Normál hatásfokú
    • HE: Nagy hatásfok
    • XE: eXtra magas hatékonyság
    • HSE: Magas szezonális hatékonyság (AFD-vel)
  • Kondenzátor kilépő vízhőmérsékletének szabályozása a CH530-ról
  • Maximális kondenzátor-hőmérséklet: 63 °C
  • Kompakt fizikai helyigény – normál méretű szimpla ajtón átvihető
  • Összecsavarozott felépítés az egység könnyű szétszerelhetősége érdekében
  • Egyszerűsített csővezetékek – csak az elpárologtató és a kondenzátor csatlakozóihoz kell csöveket vezetni
  • Egyetlen betáp csatlakozás - csökkentett kábelezési költség
  • Gyárilag felszerelt csillag-delta indítópanel

Ügyfélelőnyök

Nagy teljesítményű folyadékhűtő a következők alapján:

  • Hullófilmes elpárologtató: magasabb teljesítmény alacsonyabb hűtőközeg töltéssel
  • A legmodernebb szabályozás garantálja a magas szintű megbízhatóságot és az alacsony üzemeltetési költségeket
  • Trane Adaptive Frequency™ Drive (AFD) a részterhelési hatékonyság növeléséhez a HSE-verzión

A sorozat leírása:

  • RTWD: kompakt folyadékhűtő
  • RTUD: kondenzátor nélküli folyadékhűtő

Fő opciók

  • Alacsony hőmérséklet -8 °C-ig
  • Jégkészítés
  • Háromjáratos párologtató
  • Biztosítékkal ellátott főkapcsoló
  • Megszakító
  • Túlfeszültség és feszültséghiány elleni védelem
  • Külső víz- és áramkorlátozó alapérték
  • Programozható relék
  • Teljesítménymérő
  • Analóg motor áramkimenet
  • Hangcsökkentő csomag
  • Nyomásmérők

Kiegészítők

  • Elasztomer rezgéscsillapítók
  • Csatlakoztatókészletek
  • Áramláskapcsoló

Tracer™ CH530 vezérlő

Adaptive Control™ mikroprocesszoros szabályozóegység a következő jellemzőkkel és feladatokkal:

  • Könnyen használható kezelői interfész
  • Hűtöttvíz-szivattyú vezérlés

Vezérlési opciók

  • Kondenzátor kilépő vízhőmérsékletének szabályozása
  • Programozható relék
  • Alapértékek visszaállítás analóg jellel
  • Kondenzátor hűtőközegnyomás-kimenet
  • BACnetTM, LonTalk®, Modbus kommunikációs interfészek

Kapcsolat kérelmező űrlap