Fő jellemzők
- 4 hatékonysági szint: A Trane AFD-hez igazított SE, HE, XE és az új HSE növelt részleges hatékonysággal (ESEER)
- Alacsony fordulatszámú, közvetlen hajtású, félhermetikus csavarkompresszor mindössze 3 mozgó alkatrésszel, hűtőközeg hűtésű motorral
- Teljes moduláló terhelésszabályozás (15–100%)
- Kompakt fizikai helyigény – normál méretű dupla ajtón átvihető
- Összecsavarozott felépítés az egység könnyű szétszerelhetősége érdekében
- Gyárilag felszerelt csillag-delta indítópanel
- Egyszerűsített csővezetékek - csak az elpárologtató és a kondenzátor hornyolt csőcsatlakozóihoz kell csöveket vezetni
- Egyetlen betápcsatlakozás - csökkentett kábelezési költség
Ügyfélelőnyök
Piacvezető az iparágban az alábbiak miatt:
- Hullófilmes elpárologtató: nagyobb teljesítmény, kevesebb hűtőközeg töltettel
- Az új Trane-szabályozóegység az optimális rendszermegbízhatósághoz és kezelői interfész
- Trane csavarkompresszor - nagy teljesítményre tervezve, tartós kivitelben
- Opcionális Trane Adaptív frekvenciaváltós hajtás (AFD) a részterhelési hatékonyság növeléséhez