eCTV CenTraVac™ centrifugál folyadékhűtő CVHH/CDHH

3000-14 000 kW

Fő jellemzők

  • Új generációs, alacsony GWP hűtőközeg R1233zd(E)
  • CVHH- Egyetlen hűtőkör / Egy kompresszor
  • CDHH- Dupla hűtőkör / Két kompresszor
  • Közvetlen hajtású többfokozatú kompresszorok
  • Félhermetikus kompresszorkialakítás
  • Economizer
  • Gyors újraindítás áramkimaradás után

Ügyfélelőnyök

  • Megbízhatóság
  • Hatékonyság
  • Alacsony emisszió

 

A Series E™ CenTraVac™ hűtők az Ingersoll Rand EcoWise™ termékportfólió részei, amelyet arra terveztek, hogy csökkentsék a környezeti hatásukat a következő generációs, alacsony globális felmelegedés potenciálú (GWP) hűtőkkel és nagy hatásfokú működéssel.

Opciók

Mint ahogy az összes CenTraVac™ folyadékhűtő berendezésnél, a kiválasztási opciók itt is az ön specifikációja szerint jelennek meg. Az energiatakarékossági opcióktól a megnövelt elektromos csomagon át az alacsony és közepes feszültségű opciók széles választékáig a folyadékhűtő berendezését az ön igényeihez szabjuk.

  • Alacsony feszültségű (<600V) opciók, ideértve a különszerelt, csillag-delta- vagy szilárdtest-indítóval rendelkező eszközöket vagy egy eszközre szerelt Adaptív frekvenciaváltós ™ hajtást.
  • Közepes feszültségű (3,3-6,6 kV vagy 10-11 kV) opciók, ideértve a különszerelt, közvetlen, primer reaktor vagy autótranszformátor indítókat vagy a külön szerelt Adaptív frekvenciaváltós hajtásokat.

Energiahatékony opciók:

  • Hőszivattyú lehetőségek akár 60 °C-os kilépő kondenzátor vízig
  • Teljes hővisszanyerés (teljes hővisszanyerésű dupla köteges hőcserélő)
  • Kiegészítő kondenzátor (részleges hővisszanyerés)
  • Hőtárolás (akár -7,8 °C-ig)
  • Szabad hűtés

Tracer AdaptiView™ vezérlők

  • A CenTraVac folyadékhűtő berendezések alapjául szolgáló intelligencia által a Trane Adaptive Control™ stratégiák sokféle feltételre képesek reagálni, hogy fenntartsák a hűtőtelep-berendezés hatékony működését bármilyen alkalmazási területen a szabadalmaztatott vezérlési algoritmusok segítségével, amelyek maximalizálják a teljesítményt a különféle primer áramlási rendszerekben.
  • A nyílt protokollos kivitel bármely épületautomatizációs rendszerrel működik anélkül, hogy átjárókra lenne szükség (például: BACnetTM, LonTalk®, és Modbus RTU)

További termékanyagok keresése: Litweb

Kapcsolat kérelmező űrlap