A Trane webhelyei világszerte
A Trane egy sor vízhűtéses hűtővel szolgál 50 kW-tól egészen 14 000 kW-ig. A vízhűtéses hűtők (spirál-, csavar- és centrifugális) széles modell- és opcióválasztékban kaphatók, hogy ügyfeleink egyedi kívánságainak megfelelő megoldást nyújthassunk. Rugalmas választékot kínálunk, amely a HVAC-iparon belüli minden elképzelhető igénynek megfelel:
- Spirálkompresszoros vízhűtéses hűtőink könnyen felszerelhetők és maximális hatékonysággal üzemelnek. A legtöbb épületkialakításba könnyen és gyorsan beilleszthetők, ideális választást jelentve az átalakított vagy új épületekhez.
- Csavarkompresszoros vízhűtéses hűtőinket arra tervezték, hogy csökkentsék a tulajdonlási összköltséget. A kialakítás egyszerűsége révén a hasznos élettartammal kapcsolatos alacsonyabb költségeket és piacvezető megbízhatóságot is ajánlanak, miközben a legnagyobb hatékonysággal lefedi a piacon található legnagyobb kapacitás-tartományt, 180 kW-ról 3,7 MW-ra. A Trane adaptív szabályozóegységek extrém körülmények között is páratlan teljesítményt nyújtanak.
A Trane vízhűtéses hűtők azon ügyfeleink számára ideálisak, akik magas energiahatékonyságot, rendkívüli megbízhatóságot és hosszú élettartamot igényelnek. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy az élen járunk az olyan új, szélsőségesen is működő hűtők kifejlesztésében, amelyek közel nulla GWP-értékkel rendelkező hűtőközegeket használnak.
- R1234ze a csavar és mágnesen lebegő kompresszoregységeken,
- R1233zd(E) a nagy centrifugális kompresszor kompresszoregységeken.