Series R™ folyadékhűtő RTAC

400-1500 kW

Fő jellemzők

  • Versenyképes helyigény
  • Egyetlen tápfeszültség-csatlakozó
  • Az igénynek megfelelő hűtési teljesítmény
  • Alacsony zajszint
  • Hullófilmes elpárologtató – nagy teljesítménytényező és csökkentett hűtőközegtöltet
  • Gyárilag felszerelt csillag-delta indítópanel
  • Lehetőség a szűk telepítésre – 1,2 m-es szabad oldalsáv

Ügyfélelőnyök

  • Megbízhatóság: Trane csavarkompresszor mindössze 3 mozgó alkatrésszel
  • Hatásfok: 3 hatékonysági szint, hogy minden követelménynek megfeleljen
  • Hitelesített Eurovent A osztály

Opciók

  • Magas környezeti hőmérséklet (maximum 52 °C)
  • Alacsony környezeti hőmérséklet (minimum -18 °C)
  • Alacsony zajszintű változat: alacsony fordulatszámú ventilátorok és kompresszor hangcsillapító burkolat
  • Nagy hatásfokú verzió
  • Hálózati főkapcsoló
  • Hornyolt csőcsatlakozások
  • Extra járatok és speciális csövek alacsony vízhőmérsékletű alkalmazásokhoz (-12 °C-ig)
  • Fekete epoxi bevonatú alumíniumlamellák korrozív környezethez
  • Réz lamellák
  • Kondenzátorvédelem vagy teljes egységvédelem
  • Magas és alacsony nyomást mérő órák

Energiamegtakarítási lehetőségek: Nagy hatékonyságú és extra nagy hatékonyságú változatok

Tartozékok

  • Neoprén rezgéscsillapítók
  • Hornyolt csőcsatlakozó készlet
  • Áramláskapcsoló

Tracer™ CH530 vezérlő

Mikroprocesszoros Adaptive Control™ a következő jellemzőkkel:

  • Könnyen kezelhető kezelőpanel
  • Külső auto/stop
  • Külső reteszelés
  • Hűtöttvíz-szivattyú vezérlés
  • Jégkészítés kártya (opcionális)
  • Hűtöttvíz- és távoli áramkorlát-alapjel kártya (opcionális)

Kapcsolat kérelmező űrlap