Flex Series folyadékhűtő

40-303 kW

Fő jellemzők

  • Spirálkompresszorok.
  • ECO-PROFILE axiálventilátorok statikailag és dinamikailag kiegyensúlyozva
  • Vízoldali oldallemezes hőcserélő, differenciálnyomás-kapcsolóval és fagyásvédő elektromos fűtéssel
  • Levegőoldali hőcserélő nagy hatásfokú, lamellált tekercsekkel és varrat nélküli rézcsövek alumínium lamellákkal
  • Kondenzációs és párologtató nyomásvezérlő változtatható ventilátorsebesség-modulációval
  • Mikroprocesszor alapú vezérlő
  • Termosztatikus expanziós szelep
  • A ház és a panelek galvanizált és festett acélból készülnek.

Ügyfélelőnyök

  • Eco-profile ventilátorok
  • Leállás nélküli folyamatos üzemelés
  • „Éppen időben” alapelvű rendszer
  • Könnyen kezelhető
  • Rugalmas befektetés

Opciók

  • Hybrid smart cooling® (kétjáratú moduláló szelep, keményforrasztású hőcserélő)
  • Távállítható alapérték (1)
  • Elektronikus expanziós szelep
  • Teljesítménytényező-korrekció cos fi 0,91 (2)
  • Automatikus áramkör-megszakítók a kompresszorokhoz
  • Automatikus áramkör-megszakítók a ventilátorokhoz
  • Túlfeszültség/feszültséghiány + fázishiba ellen védő relé
  • Kondenzátorvezérlés változtatható ventilátor-fordulatszám modulációval
  • Teljes inverteres elektromos ventilátorok
  • Lágyindító
  • Alacsony kültéri léghőmérséklet-készlet lecsökkentve -10 °C-ra (csak hűtőmódban)
  • Alacsony kültéri léghőmérséklet-készlet lecsökkentve -20 °C-ra (csak hűtőmódban)
  • Kompresszorok hangcsillapító burkolatai
  • Magas statikus nyomású ventilátorok (100 Pa)
  • Előfestett kondenzáló hőcserélők
  • Epoxi bevonatú kondenzátor hőcserélő lamellák
  • Réz/réz kondenzátortekercsek
  • BLYGOLD kondenzátor hőcserélők
  • Gáznyomásmérők
  • Behatolás elleni rácsok

Tartozékok

  • Kifinomult távoli billentyűzet minden csatlakozási kábellel együtt (3)
  • Távkijelző
  • Jelerősítő kártya (több mint 50 m-es távolságra)
  • Áramláskapcsoló
  • Automatikus vízfeltöltés
  • Vízszintmérők
  • Rezgéscsillapító gumialátétek
  • Rezgéscsillapító rugóalátétek
  • Vízszűrő
  • RS485 soros kommunikációs kártya (4)

 

(1) A standard hőmérsékleti tartományban érhető el. (2) A fáziskorrekció minden egységre érvényes. A panel csatlakoztatása végett az eszköz laza kapcsokkal kerül szállításra. (3) Moduláris alkalmazásokhoz. (4) Csak gazdaegységen lehet használni (kombináció esetén) vagy egyedülálló egységeken (nem moduláris felhasználás).

Flexvezérlők

  • Flex Stand Alone Dixell Ichill 121
  • Flex Modular Carel Pao1 S
    • A gazda/szolga beállítást a gyárban végzik el
    • A Carel-vezérlő a BacNetet és a LonTalkot támogatja

Flex moduláris vezérlő

Akár 12 modul elérhető egyetlen felülettel

  • Kit Genius (távoli billentyűzet PGD Carellel és csatlakozókábellel)
  • Többegységes aktiválás (a változtatható jelszó a C.O.-hoz van kötve)
  • Jelerősítő kártya (több mint 50 m-es távolságra)

Fontos: Az önálló egységeket a helyszínen nem lehet moduláris egységekké alakítani az elektronikai panelek és másféle vezérlők miatt

Kapcsolat kérelmező űrlap