CGA hűtő

14-40 kW

Fő jellemzők

  • Spirálkompresszoros
  • Axiálventilátorok propellertípusa
  • Levegőoldali hőcserélő varrat nélküli rézcsövekkel és alumínium lamellákkal
  • Vízoldali hőcserélő – acélforrasztású lemez differenciálnyomás-kapcsolóval és fagyásvédő elektromos fűtéssel
  • Alacsony környezeti kondenzátor nyomásvezérlő változtatható ventilátorsebesség-modulációval
  • Elektromos panel főkapcsolóval
  • A ház és a panelek galvanizált és festett acélból készülnek
 

Ügyfélelőnyök

  • Az ErP 2009/125/EC irányelvnek történő megfeleléshez tervezve
  • A Digitális leolvasztás egy olyan önszabályozó leolvasztási rendszer, amely képes csak akkor közbeavatkozni, ha egyenletes vastagságú jég képződik a hőcserélő lamelláin
  • Dinamikus logikai szabályozás (DLC) - a vízbevezetési hőmérséklet differenciálját kezeli a változási sebessége alapján A DLC-nek köszönhetően az kompresszorindulások száma lecsökken, ezzel biztosítva a gazdaságos és energiatakarékos működést
  • A Dinamikus alapérték-funkció lehetővé teszi az alapérték egyidejű változtatását, így a legjobb kényelmi feltételek és a maximális energiamegtakarítás mindig elérhetőek lesznek.

Opciók

  • Alacsony környezeti hőmérséklet készlet (-10 °C-ig)
  • Alacsony vízhőmérséklet-készlet (-12 °C-ig)
  • Hidraulikus modul vízszivattyúval
  • Hidraulikus modul vízszivattyúval és víztartállyal (külön szállítva)
  • Kompresszorok hangcsillapító burkolatai
  • Lágyindító
  • Termosztátos elektromos fűtés vezérlőpanele
  • Fázishiba-védelem relé
  • Epoxi bevonatú kondenzátor hőcserélők
 

Tartozékok

  • Távvezérlő panel
  • RS485 kommunikációs kártya
  • Áramláskapcsoló
  • Automatikus vízfeltöltés
  • Vízszűrő
  • Vízszintmérők
  • Rezgéscsillapító gumialátétek

Vezérlők

  • Mikroprocesszor alapú vezérlő a berendezés be/ki üzemmódjának, működési módja beállításának, paraméterei beállításának és hibakód kijelzésének kezeléséhez
  • Flex Stand Alone Dixell Ichill 121
  • Flex Modular Carel Pao1 S
    • A gazda/szolga beállítást a gyárban végzik el
    • A Carel-vezérlő a BacNetet és a LonTalkot támogatja
  • Kit Genius (távoli billentyűzet PGD Carellel és csatlakozókábellel)
  • Többegységes aktiválás (a változtatható jelszó a C.O.-hoz van kötve)
  • Jelerősítő kártya (több mint 50 m-es távolságra)

Fontos: Az önálló egységeket a helyszínen nem lehet moduláris egységekké alakítani az elektronikai panelek és másféle vezérlők miatt.

Kapcsolat kérelmező űrlap