Sintesis™ Prime hűtő RTAF

300-2090 kW

 

 

 

 

 

 

 

 

Fő jellemzők

  • 5 hatékonysági szint: SE, HE, XE, HSE és HSS növekvő részterhelés (ESEER) hatékonysággal
  • 4 akusztikai csomag: SN, LN a hatékonyság csökkenése nélkül; AC XLN; XLN megnövelt hatékonysággal
  • 3 hűtőközeg-alternatíva R134a, R513A és R1234ze
  • Trane Adaptive Frequency™ hajtás a HSE/HSS változat kompresszorain
  • EC kondenzátor ventilátorok az XE, HSE és HSS verziókon
  • Új Trane szabadalmazott elárasztásos rendszerű párologtató, CHIL (Compact- High performance - Integrated design - Low charge; Kompakt - Nagy teljesítmény - Integrált kivitel - Alacsony hűtőközeg mennyiség)
  • Mikrocsatornás kondenzátorhőcserélők
  • Széles működési tartomány: légoldalon és vízoldalon

Ügyfélelőnyök

    Valószínűleg a legalacsonyabb működési költségű berendezés a következőknek köszönhetően:

  • Alacsony energiafogyasztás: nagy fokú teljes (EER) és részleges (ESEER) hatékonyság
  • Csendes üzemelés: diszkrét, még a leginkább hangérzékeny alkalmazási területeken is
  • Egyedi jellemző: hatékonysága nő, amikor a hangereje csökken
  • Megbízhatóság: a fő alkatrészeket a Trane tervezte és gyártotta
  • Felhasználóbarát szabályozóegység-interfész és épületautomatizálási rendszerekkel együtt működtethető
  • Csökkentett hűtőközegtöltet

Opciók

  • Integrált vízszivattyú: ikerszivattyú, alacsonyabb vagy magasabb fejnyomás
  • Hővisszanyerés
  • Alacsony hőmérsékleten történő folyamathűtés (<4 °C)
  • Jégtároló
  • Magas környezeti hőmérséklet (55 °C)
  • Alacsony környezeti hőmérséklet (-18 °C)
  • E-bevonatú kondenzátor hőcserélő
  • Optiplant: eszközsorrend-vezérlő
  • Szabad hűtés

Tartozékok

  • Áramláskapcsoló
  • Elasztomer izolátorok

Szabályozóegységek

  • Teljes vezérlés: Trane Tracer™ UC800
    • Könnyen olvasható, 7 colos képátlójú, színes érintőképernyős kijelző
    • Iparágvezető algoritmusok
    • Nyílt protokollos kivitel
    • Adaptív vezérlés™
  • Előrecsatoló adaptív szabályozás
  • Lágyterhelés (HSE/HSS)
  • Gyors újraindítás
  • SmartCom interfész: BACnetTM, LonTalk®, Modbus adatátviteli lehetőségek
  • Energiamérés

További termékanyagok keresése

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Kapcsolat kérelmező űrlap