Sintesis™ eXcellent hűtő GVAF

500-1600 kW

Fő jellemzők

  • Kiváló hatékonyságok (EER-ben és ESEER-ben egyaránt)
  • 2 hatékonysági szint: X és XP
  • 3 akusztikai csomag: Alacsony zajszint (LN), Éjszakai zajcsökkentő kapcsolás (NNSB), Extra alacsony zajszint (XLN)
  • 2 hűtőközeg-alternatíva R134a és alacsony GWP R1234ze
  • Nagy sebességű centrifugálkompresszorok
  • 100% olajmentes üzemelés
  • Standard elektronikusan kommutált kondenzátorventilátorok
  • Standard 2 hűtőközeg-kör
  • Standard economizer kör
  • Mikrocsatornás kondenzátorhőcserélők
  • Trane szabadalmaztatott elárasztásos rendszerű párologtató, CHIL™ (Kompakt - Nagy teljesítmény - Integrált kivitel - Alacsony hűtőközeg mennyiség)

 

Opciók

  • Integrált vízszivattyú
  • E-bevonatú kondenzátor hőcserélő
  • OptiPlant: eszközsorrend-szabályozóegység
  • Szabad hűtés
  • Energiamérő

Tartozékok

  • Áramláskapcsoló
  • Elasztomer izolátorok

Szabályozóegységek

  • Teljes vezérlés: Trane Tracer™ UC800 TD7 kijelzővel
    • Könnyen olvasható, 7 colos képátlójú, színes érintőképernyős kijelző
    • Iparágvezető algoritmusok
    • Nyílt protokollos kivitel
    • Adaptív vezérlés™
  • SmartCom interfész: BACnetTM, LonTalk®, Modbus adatátviteli lehetőségek

További termékanyagok keresése

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Kapcsolat kérelmező űrlap